The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 85245124

KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, alulook 85245124

EAN-nummer
4011334443582
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, alulook

85245124

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
85020100
85020100
Netinbouwelement voor KNX RF
€ 46,45/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
85221100
85221100
Jaloezie schakelmodule comfort
€ 99,30/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Ja
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
Teksten
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
  • Functie
    Extra func­ties Easy: +6 scènes, 1 bedrijfs­stand omhoog/om­laag, De geheu­gen­functie voor het auto­ma­tisch uitvoeren van gepro­gram­meerd op- en neer­tijden met positie, Het zend- en/of ontvangst­ge­drag kan worden gecon­fi­gu­reerd, Party­func­tie, geen uitvoe­ring van auto­ma­tische, KNX RF- en bijpost­com­man­do's (bui­ten­sluit­be­vei­li­ging), Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 85245124 | Hager Nederland

    Afbeelding 85245124

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 85245124 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 85245124

    KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, alulook

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-23 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-23

    PDF
    2,18 MB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding ETS4-ETS5 (vers. 2.0.0) - KNX Database for KNX Radio shutter push-button quicklink | Hager Nederland

    ETS4-ETS5 (vers. 2.0.0) - KNX Database for KNX Radio shutter push-button quicklink

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    KNXPROD
    14,68 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100)

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    VD5
    17,54 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS4) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100)

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    KNXPROD
    14,67 MB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52A) | Hager Nederland

    Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52A)

    Toepassingsgids en-GB 2013-01-11

    PDF
    1,47 MB
    Afbeelding Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52B) | Hager Nederland

    Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52B)

    Toepassingsgids en-GB 2012-09-13

    PDF
    2,82 MB
    Afbeelding Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (NL, vers. 6T8012-56A) | Hager Nederland

    Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (NL, vers. 6T8012-56A)

    Toepassingsgids nl-NL 2013-01-11

    PDF
    1,46 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-05

    PDF
    291,50 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group