Marco 3 elementos, B7 cristal blanco polar 10136909
EAN
4011334238980
Cantidad
5 PCEs
Grupo
93
95,17 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.6 mm
-
Altura95 mm
-
Ancho232 mm
Capacidad
-
Número de posiciones3
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Materialcristal
-
Superficiebrillante
-
Material/superficieDe vidrio templado
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 10136909
PDF396 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10136909
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10136909
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas