Marco 1 el. B7 cristal aluminio 10116414
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza central para tecnología de comunicación 81 productos disponibles -
Tapa para regulador de luz 15 productos disponibles -
Tapa para interruptor o pulsador 45 productos disponibles -
Tecla 74 productos disponibles -
Mecanismo para tecnología de comunicación 15 productos disponibles -
Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos 10 productos disponibles
Completa tu sistema
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Tapa para regulador de luz
- Tapa para interruptor o pulsador
- Tecla
- Mecanismo para tecnología de comunicación
- Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos
- Tapa para tarjetero de hotel
- Salida de antena
- Accesorios del sistema bus
- Toma de corriente
- Toma de corriente de ecualización de potencial
- Termostato de ambiente
- Elemento central de instalación clínica
- Pulsador
- Variador de luz
- Tapa para interruptor horario
- Altavoz
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Tapa ciega
- Tapa para tapa ciega
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Tapa para toma de corriente
- Alimentación eléctrica USB
- Interruptor basculante
- Mando de persiana / botón
- Interruptor de tres posiciones
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Placa de soporte
- Interruptor rotativo
-
148002Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. brillo
-
12038989Tapa toma TV 2 o 3 sal. S/B bpb
-
11811606Tapa prot. suc. doble S/B antracita
-
11811909Tapa prot. suc. doble S/B bpb
-
14641909Tapa jacks Krone bl. polar, mate
-
149202Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
-
14921909Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
-
14078982Tapa toma telf./red S/B bl. brillo
-
14098982Tapa toma telf./red dob. S/B bb
-
10331404Tapa toma TAE S/B aluminio
-
10331909Tapa toma TAE S/B bl. polar, mate
-
14631909Tapa jacks AMP bl. polar, mate
-
14801909Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. polar, mate
-
11818982Tapa prot. suc. doble S/B bl.brillo
-
14271606Tapa MINI-COM antracita
-
14271909Tapa MINI-COM bl. polar, mate
-
14071606Tapa toma telf./red S/B antracita
-
14071909Tapa toma telf./red S/B bpm
-
14078989Tapa toma telf./red S/B bpb
-
14091909Tapa toma telf./red dob. S/B bpm
-
11371606Tapa reg. rot. S/B antracita
-
11378989Tapa reg. rot. S/B bl. polar, brillo
-
11378982Tapa reg. rot. S/B bl. brillo
-
11309949Tapa regulador rotativo S1 antracita
-
11309939Tapa regulador rotativo S1 aluminio
-
11309909Tapa regulador rotat. S1 bl. polar, mate
-
11308982Tapa regulador rotativo S1 bl. brillo
-
11371404Tapa reg. rot. S/B aluminio
-
11371929Tapa control vel. S/B bl.polar, mate
-
11371626Tapa control vel. S/B antracita
-
11371424Tapa control vel. S/B aluminio
-
11378929Tapa control vel.S/B bl.polar, brill
-
11378922Tapa control vel. S/B bl. brillo
-
11308989Tapa regulador rotat. S1 bl.polar, brillo
-
11371909Tapa reg. rot. S/B bl. polar, mate
-
15061909Tapa int./puls. llave S/B bpm
-
11501404Tecla int. rot. S/B aluminio
-
1081140400Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en pos. media, berker S/B, aluminio
-
1081160600Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en pos. media, berker S/B, antracita
-
1081190900Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en pos. media, berker S/B, blanco pol m
-
1082190900Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en 3 pos., berker S/B, blanco pol m
-
1082898900Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en 3 pos., berker S/B, blanco pol b
-
1083190900Tapa c/cerradura para interruptor de llave persianas, berker S/B, blanco pol m
-
1083898900Tapa c/cerradura para interruptor de llave persianas, berker S/B, blanco pol b
-
15061404Tapa int./puls. llave S/B aluminio
-
15061606Tapa int./puls. llave S/B antracita
-
1080898200Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker S/B, blanco brillo
-
15068989Tapa int./puls. llave S/B bpb
-
1080140400Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker S/B, aluminio
-
1080160600Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker S/B, antracita
-
1080190900Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker S/B, blanco polar mate
-
1080898900Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker S/B, blanco polar brillo
-
1081898200Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en pos. media, berker S/B, blanco brillo
-
1082898200Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en 3 pos., berker S/B, blanco brillo
-
1083898200Tapa c/cerradura para interruptor de llave persianas, berker S/B, blanco brillo
-
16961606Tecla 5 ind. y portaet. S/B antrac
-
16238989Tecla doble S/B bl. polar, brillo
-
16231909Tecla doble S/B bl. polar, mate
-
15711404Tecla doble con torn. S/B aluminio
-
15711606Tecla doble con torn. S/B antracita
-
15711909Tecla doble con torn. S/B bpm
-
16248982Tecla con 0 e ind. S/B bl. brillo
-
16221404Tecla con 0 S/B aluminio
-
16221606Tecla con 0 S/B antracita
-
16288982Tecla 5 ind./portaet. S/B bl.brillo
-
16961404Tecla 5 ind. y portaet. S/B alum
-
16251909Tecla doble pers. S/B bl.polar, mate
-
16961909Tecla 5 ind. y portaet. S/B bpm
-
16968989Tecla 5 ind. y portaet. S/B bpb
-
16658982Tecla mec. triple S/B bl. brillo
-
16281404Tecla 5 ind. y portaet. S/B alum
-
16281606Tecla 5 ind. y portaet. S/B antrac
-
16281909Tecla 5 ind. y portaet. S/B bpm
-
16288989Tecla 5 ind. y portaet. S/B bpb
-
16238982Tecla doble S/B bl. brillo
-
3315398982Toma USB/audio S/B bl. brillo
-
3315391909Toma USB/audio S/B bl. polar, mate
-
3315428982Toma alta def. S/B bl. brillo
-
3315438982Toma alta def. 90º S/B bl. brillo
-
3315428989Toma alta def. S/B bl. polar, brillo
-
3315421909Toma alta def. S/B bl. polar, mate
-
3315421606Toma alta def. S/B antracita
-
3315421404Toma alta def. S/B aluminio
-
3315438989Toma alta def.90º S/B bl.polar, bril
-
3315431909Toma alta def. 90º S/B bl.polar, mat
-
3315431606Toma alta def. 90º S/B antracita
-
3315431404Toma alta def. 90º S/B aluminio
-
3315408989Toma VGA S/B bl. polar, brillo
-
3315401909Toma VGA S/B bl. polar, mate
-
3315411404Toma VGA con torn. S/B aluminio
-
11098989Marco intermedio S/B bl.polar, brill
-
11091606Marco intermedio S/B antracita
-
11099089Anillo adaptador S/B bl.polar, brill
-
11091919Anillo adaptador S/B bl. polar, mate
-
11091414Anillo adaptador S/B aluminio
-
11091616Anillo adaptador S/B antracita
-
11098982Marco intermedio S/B bl. brillo
-
11099082Anillo adaptador S/B bl. brillo
-
11091404Marco intermedio S/B aluminio
-
11091909Marco intermedio S/B bl. polar, mate
-
48158989 -
48151909 -
48151606 -
48151404 -
48148989Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, blanco polar brillo
-
48148982Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, blanco brillo
-
48141909Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, blanco polar mate
-
48141606Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, antracita
-
48141404Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, aluminio
-
7341238989Toma SCHUKO completa, berker S/B, blanco polar brillo
-
48158982 -
41498982SCHUKO con portaet. S/B bl. brillo
-
41101909Toma SCHUKO con LED de control, S/B, blanco polar, mate
-
41491404SCHUKO con portaet. S/B aluminio
-
41491909SCHUKO c/portaet. S/B bl.polar, mate
-
41498989SCHUKO portaet. S/B bl.polar, brillo
-
41098982Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, blanco, brillo
-
41098989Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, blanco polar, brillo
-
41091404Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, aluminio, mate
-
41091606Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, antracita, mate
-
20261404Term. con conm. S/B aluminio
-
20261606Term. con conm. S/B antracita
-
20261909Term. con conm. S/B bl. polar, mate
-
20268989Term. con conm. S/B bl.polar, brillo
-
20301404Termostato S/B aluminio
-
20301606Termostato S/B antracita
-
20301909Termostato S/B bl. polar, mate
-
20341909Termostato s. rad. S/B bl.polar, mat
-
20341606Termostato s. rad. S/B antracita
-
20341404Termostato s. rad. S/B aluminio
-
20348989Termost. s/rad. S/B bl.polar, brillo
-
20348982Termostato s. rad. S/B bl. brillo
-
20308982Termostato S/B bl. brillo
-
20308989Termostato S/B bl. polar, brillo
-
16408999Tarjetero hotel electrónico, S/B, blanco polar brillo
-
16408992Tarjetero hotel electrónico, S/B, blanco brillo
-
16409909Tarjetero hotel electrónico, S/B, blanco polar mate
-
16409906Tarjetero hotel electrónico, S/B, antracita
-
16408984Tarjetero hotel electrónico, S/B, aluminio
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503503Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503808Pulsador en serie, 2 inversores
-
WDE505102Pulsador NA tarjetero hotel
-
WDE505201Pulsador 1NA y 1NC tarjetero hotel
-
WDE505601Pulsador conmutador tarjetero hotel
-
16748989Tapa con puls. S/B bl. polar, brillo
-
16748982Tapa con puls. S/B bl. brillo
-
16328982Tapa mando rot. 15' S/B bl. brillo
-
16338982Tapa mando rot. 120' S/B bl. brillo
-
16741909Tapa con puls. S/B bl. polar, mate
-
16741606Tapa con puls. S/B antracita
-
16741404Tapa con puls. S/B aluminio
-
16328989Tapa mando rot. 15' S/B bpb
-
16321909Tapa mando rot. 15' S/B bpm
-
16321606Tapa mando rot. 15' S/B antracita
-
16321404Tapa mando rot. 15' S/B aluminio
-
16338989Tapa mando rot. 120' S/B bpb
-
16331909Tapa mando rot. 120' S/B bpm
-
16331606Tapa mando rot. 120' S/B antracita
-
16331404Tapa mando rot. 120' S/B aluminio
-
11248982Tapa pil./puls. S/B bl. brillo
-
11248989Tapa pil./puls. S/B bl.polar, brillo
-
11241909Tapa pil./puls. S/B bl. polar, mate
-
11241606Tapa pil./puls. S/B antracita
-
11241404Tapa pil./puls S/B aluminio
-
11988982Tapa lámp. E14 S/B bl. brillo
-
11988989Tapa lámp. E14 S/B bl. polar, brillo
-
11981909Tapa lámp. E14 S/B bl. polar, mate
-
11981606Tapa lámp. E14 S/B antracita
-
11981404Tapa lámp. E14 S/B aluminio
-
10091616Tapa ciega atorn. S/B antracita
-
10091414Tapa ciega atorn. S/B aluminio
-
10098912Tapa ciega atorn. S/B bl. brillo
-
10098982Tapa ciega s/garras S/B bl. brillo
-
6710098982Tapa ciega con garras S/B bl.brillo
-
10091909Tapa ciega s/g S/B bl. polar, mate
-
10091606Tapa ciega s/g S/B antracita
-
10091404Tapa ciega sin garras S/B aluminio
-
10098919Tapa cieg/atorn. S/B bl.polar, brill
-
6710091909Tapa ciega con garras S/B bpm
-
6710091606Tapa ciega con garras S/B antracita
-
6710091404Tapa ciega con garras S/B aluminio
-
10098989Tapa ciega s/g S/B bl. polar, brillo
-
10091919Tapa ciega atorn. S/B bl.polar, mate
-
6710098989Tapa ciega con garras S/B bpb
-
17191912Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, rojo mate
-
17198912Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, rojo brillo
-
17191404Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, aluminio
-
17198982Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, bl brillo
-
17198989Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, bp brillo
-
17191606Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, antracita
-
17191909Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, bp mate
-
WDE303212Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
-
WDE3035Doble interruptor on/off 10AX, 250V
-
WDE3036Conmutador 10AX, 250V
-
WDE3037Cruzamiento 10AX, 250V
-
WDE303808Doble conmutador
-
WDE633023Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V
-
WDE3031Interruptor on/off 10AX, 250V
-
303212Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
WDF4711RSoporte 2 tomas modular jack rojo
-
WDF4712WSoporte 2 tomas modular jack blanco
-
WDF4714GSoporte 2 tomas modular jack verde
-
WDF4715NSoporte 2 tomas modular jack marrón
-
WDF4716PSoporte 2 tomas modular jack naranja
Características técnicas
-
Número de elementos1
-
ColourAluminio
-
Código RALSimilar a RAL 9006
-
Acabado de la superficieBrillante, Mate
-
MaterialAluminio, Vidrio
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura90 mm
-
Anchura95 mm
-
Profundidad9,60 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 10116414
Marco 1 el. B7 cristal aluminio
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10153606Marco B.7, 5E V, acero inoxidable / antracita, matePrecio de venta277,10 €/ uni. *277,10 €/ uni. * -
2
10143609Marco B.7, 4E V, acero inoxidable / blanco polar, matePrecio de venta265,02 €/ uni. *265,02 €/ uni. * -
3
10136414Marco 3 el. B7 cristal aluminioPrecio de venta105,01 €/ uni. *105,01 €/ uni. * -
4
10146904Marco B.7, 4E, aluminio / antracita, matePrecio de venta156,42 €/ uni. *156,42 €/ uni. * -
5
10243606Marco B.7, 4E H, acero inoxidable / antracita, matePrecio de venta265,02 €/ uni. *265,02 €/ uni. *