Abdeckrahmen KAL.art 1×1 94×94mm Esche WH24920256Z
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
- Zubehör
- Technische Merkmale
- catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
- Dokumentationen
- Weitere Produkte
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Raumtemperaturregler 49 product.page.accessories.products-available -
Taster 193 product.page.accessories.products-available -
Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme 28 product.page.accessories.products-available -
Dimmer 68 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 149 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Raumtemperaturregler
- Taster
- Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
- Dimmer
- Steckdose
- Jalousieschalter/-taster
- Zentralstück für Steckdose
- Bussystem-Tastsensor
- Dreistufen-Schalter
- Zentralstück für Dimmer
- Zentralstück für Hotelcard-Schalter
- Zentralstück für Schalter oder Taster
- Zentralstück für Raumthermostat
- Abdeckung für Taster
- Zentralstück für Türklingel
- Druckschalter
- Jalousieschalter
- Steuergerät für Lichtregelsystem
- Drehzahlsteller
- Schalter-/Steckdosenkombination
- Bussystem-Hand-/Wandsender
- Not-Aus-Taster, Komplettgerät
- Blindabdeckung
- Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
- Gong
- Installationsset für Kommunikationstechnik
- Bussystem-Raumtemperaturregler
- Bussystem-Tastwippe
- USB-Spannungsversorgung
- Tragplatte
- Einsatz für Kommunikationstechnik
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Antennensteckdose
- Bewegungssensor/Anwesenheitsdetektor komplett
- Zubehör/Ersatzteile für Bussystem
- Knopf und Knebel
- Zentralstück der Kommunikationstechnologie
- Zentralstück für Kombination Steckdose und Schalter
- Türgong
- Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
-
WH104404EEinsatz: Raumtemperaturregler
-
WH104404FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler
-
WH104405EEinsatz: Raumtemperaturregler mit Schalter
-
WH104405FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
-
WH104406EEinsatz: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
-
WH104406FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
-
WH104412EEinsatz: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
-
WH20440400Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20440400Bkallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20440403Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20440403Bkallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
-
WH20440404Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20440404Bkallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20440405Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20440405Bkallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH20440500Akallysto Raumthermostat mit Schalter + LED 230V mit Front für Kombination Weiss
-
WH20440500Bkallysto UP: Raumthermostat mit Schalter + LED 230V + Befest.-Pl. +Front Weiss
-
WH20440503Akallysto Raumthermostat mit Schalter + LED 230V mit Front für Kombination Grau
-
WH20440503Bkallysto UP: Raumthermostat mit Schalter + LED 230V + Befest.-Pl. + Front Grau
-
WH20440504Akallysto Raumthermostat mit Schalter + LED 230V mit Front für Kombination Anthr.
-
WH101301EEinsatz: Taster Wechsler
-
WH101301FEinsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
-
WH101401EEinsatz: Taster Wechsler/2-polig
-
WH101401FEinsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler/2-polig
-
WH101403EEinsatz: 2x Drucktaster Wechselkontakt
-
WH101403FEinsatz mit Befest.-Platte: 2x Drucktaster Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
-
WH101867EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser ohne Zylinder
-
WH101867FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser ohne Zylinder
-
WH101868EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig ohne Zylinder
-
WH101868FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig ohne Zylinder
-
WH101869FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Wechsler/2-polig ohne Zylinder
-
WH102602EEinsatz: Universal-Taster 2-fach
-
WH102606EEinsatz: Universal-Taster 4/6-fach
-
WH102612EEinsatz: Universal-Taster 2-fach mit LED
-
WH102616EEinsatz: Universal-Taster 4/6-fach mit LED
-
WH20130100Akallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20130100Bkallysto UP: Druck-Impulstaster mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20130103Akallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20130103Bkallysto UP: Druck-Impulstaster mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
-
WH20130104Akallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH105201EEinsatz: LED-Signalisation Weiss
-
WH105202EEinsatz: LED-Signalisation Blau
-
WH105203FEinsatz mit Befestigungsplatte: LED-Signalisation Rot/Grün
-
WH105203EEinsatz: LED-Signalisation Rot/Grün
-
WH20520100Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20520100Bkallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20520103Akallysto UP: Signalisation (LED Lichtgrau) mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20520103Bkallysto UP: Signalisation (LED Grau) mit Befestigungsplatte + Front Grau
-
WH20520104Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20520104Bkallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20520105Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20520105Bkallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH20520200Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20520200Bkallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20520203Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20520203Bkallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
-
WH20520204Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20520204Bkallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20520205Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20520205Bkallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH103005EEinsatz: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
-
WH103005FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
-
WH103406EEinsatz: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
-
WH103407EEinsatz: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
-
WH103407FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
-
WH104002EEinsatz: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
-
WH104002FEinsatz mit Befestigungsplatte: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
-
WH104101EEinsatz: Drehdimmer DALI
-
WH104101FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer DALI
-
WH104302EEinsatz: Universal Drehdimmer für LED
-
WH20300107Hkallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Beige
-
WH20300109Hkallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Braun
-
WH20300500Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20300500Bkallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte +Front Weiss
-
WH20300503Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20300503Bkallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Grau
-
WH20300504Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20300504Bkallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Anthr.
-
WH20300505Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20300505Bkallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Schwarz
-
WH105853EEinsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
-
WH105853FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
-
WH105854EEinsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
-
WH105854FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
-
WH105952EEinsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
-
WH105952FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
-
WH105962EEinsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Steckklemmen
-
WH106007EEinsatz: Steckdose Typ 13 SIDOS RCCB/FI = 30mA
-
WH106007FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13 SIDOS RCCB/FI = 30mA
-
WH106008EEinsatz: Steckdose Typ 23 SIDOS RCCB/FI = 30mA
-
WH106008FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 23 SIDOS RCCB/FI = 30mA
-
WH106253EEinsatz: Steckdose 2x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106253FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106257EEinsatz: Steckdose 2x Typ 13/23 /1x geschaltet
-
WH106257FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 /1x geschaltet
-
WH106453EEinsatz: Steckdose 3x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106453FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 3x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106457EEinsatz: Steckdose 3x Typ 13/23 /1x geschaltet mit Steckklemmen
-
WH106457FEinsatz mit Befestigungsplatte: 3x Typ 13/23 /1x geschaltet mit Steckklemmen
-
WH20580300Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH101914EEinsatz: Storentaster
-
WH101914FEinsatz mit Befestigungsplatte: Storentaster
-
WH101918EEinsatz: Doppel-Storentaster 250Volt
-
WH101918FEinsatz mit Befestigungsplatte: Doppel-Storentaster 250Volt
-
WH20191400Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20191400Bkallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20191403Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20191403Bkallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
-
WH20191404Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20191404Bkallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20191405Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20191405Bkallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH20191800Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20191800Bkallysto UP: Doppel-Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte +Front Weiss
-
WH20191803Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20191803Bkallysto UP: Doppel-Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Grau
-
WH20191804Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20191804Bkallysto UP: Doppel-Storentaster / 250VAC + Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20191805Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20191805Bkallysto UP: Doppel-Storentaster / 250VAC + Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH20580100Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose T13 mit Kinderschutz /Steckkl. Ultraweiss
-
WH20580103Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose T13 mit Kinderschutz /Steckkl. Lichtgrau
-
WH20580104Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose T13 mit Kinderschutz /Steckkl. Anthrazit
-
WH20580105Hkallysto Front 60x60 für Steckdose T13 mit Kinderschutz /Steckkl. Schwarz
-
WH20580107Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose T13 mit Kinderschutz /Steckkl. Beige
-
WH20580109Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose T13 mit Kinderschutz /Steckkl. Braun
-
WH20580300Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Ultraweiss
-
WH20580303Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Lichtgrau
-
WH20580304Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Anthrazit
-
WH20580305Hkallysto Front 60x60 für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Schwarz
-
WH20580306Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Orange
-
WH20580307Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Beige
-
WH20580309Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Braun
-
WH20583300Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige Ultraweiss
-
WH20583303Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige Lichtgrau
-
WH20583304Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige Anthrazit
-
WH20583305Hkallysto Front 60x60 für Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige Schwarz
-
WH20583306Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige Orange
-
WH20583307Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige Beige
-
WH20583309Hkallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Statusanzeige Braun
-
WHT442Einsatz: 2-fach KNX Taster Secure
-
WHT44200Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
-
WHT44200ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Weiss
-
WHT44200Bkallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Weiss
-
WHT44203Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Grau
-
WHT44203ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Grau
-
WHT44203Bkallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, L-Grau
-
WHT44204Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen Anthr.
-
WHT44204ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Anthr.
-
WHT44204Bkallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Anthr.
-
WHT44205Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombination. Schwarz
-
WHT44205ALkallysto + Front für UP-Kombinat.: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Schwarz
-
WHT44205Bkallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure + Befest.-Platte, Schwarz
-
WHT444Einsatz: 4-fach KNX Taster Secure
-
WHT44400Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
-
WHT44400ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Weiss
-
WHT44400Bkallysto mit Front + Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Weiss
-
WHT44403Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Grau
-
WHT44403ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe L-Grau
-
WHT44403Bkallysto mit Front + Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Grau
-
WH101801EEinsatz: Drehschalter S0
-
WH101801FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
-
WH101802EEinsatz: Drehschalter S0/2-polig
-
WH101802FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/2-polig
-
WH101803EEinsatz: Drehschalter S0/3-polig
-
WH101803FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/3-polig
-
WH101804EEinsatz: Drehschalter S1
-
WH101804FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S1
-
WH101805EEinsatz: Drehschalter S2
-
WH101805FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S2
-
WH101806EEinsatz: Drehschalter S3
-
WH101806FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S3
-
WH101812EEinsatz: Drehschalter S5
-
WH101812FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S5
-
WH101841EEinsatz: Schlüsselschalter S0 KABA8
-
WH101841FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/1-polig KABA8
-
WH101842EEinsatz: Schlüsselschalter S0/2-polig KABA8
-
WH101842FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/2-polig KABA8
-
WH101843EEinsatz: Schlüsselschalter S0/3-polig KABA8
-
WH101843FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/3-polig KABA8
-
WH20300100Hkallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Ultraweiss
-
WH20300103Hkallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Lichtgrau
-
WH20300104Hkallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Anthrazit
-
WH20300105Hkallysto Front 60x60 für Platte + Knopf zu Drehdimmer Schwarz
-
WH20500100Zkallysto Zubehör: Knopf Drehdimmer / Drehzahlsteller Ultraweiss
-
WH20130300Hkallysto Front 60x60 für Hotelcard-Schalter Ultraweiss
-
WH20130303Hkallysto Front 60x60 für Hotelcard-Schalter Lichtgrau
-
WH20130304Hkallysto Front 60x60mm für Hotelcard-Schalter Anthrazit
-
WH20130305Hkallysto Front 60x60 für Hotelcard-Schalter Schwarz
-
WH20130307Hkallysto Front 60x60mm für Hotelcard-Schalter Beige
-
WH20130309Hkallysto Front 60x60mm für Hotelcard-Schalter Braun
-
WH20100100Hkallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Ultraweiss
-
WH20100103Hkallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Lichtgrau
-
WH20100104Hkallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Anthrazit
-
WH20100105Hkallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Schwarz
-
WH20100107Hkallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Beige
-
WH20100109Hkallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Braun
-
WH20100200Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Ultraweiss
-
WH20100203Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Lichtgrau
-
WH20100204Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Anthrazit
-
WH20100205Hkallysto Front 60x60 für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Schwarz
-
WH20100207Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Beige
-
WH20100209Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Braun
-
WH20100300Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Ultraweiss
-
WH20100303Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Lichtgrau
-
WH20100304Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Anthrazit
-
WH20100305Hkallysto Front 60x60 für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Schwarz
-
WH20100307Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Beige
-
WH20100309Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Braun
-
WH20100400Hkallysto Front 60x60mm für S1(3+3): LICHT + VENTILATOR (beleuchtet) Weiss
-
WH20100403Hkallysto Front 60x60mm für S1(3+3) LICHT + VENT (bel.) Lichtgrau
-
WH20440400Hkallysto Front 60x60mm für Raumthermostat 230V Ultraweiss
-
WH20440403Hkallysto Front 60x60mm für Raumthermostat 230V Lichtgrau
-
WH20440404Hkallysto Front 60x60mm für Raumthermostat 230V Anthrazit
-
WH20440405Hkallysto Front 60x60 für Raumthermostat 230V Schwarz
-
WH20440407Hkallysto Front 60x60mm für Raumthermostat 230V Beige
-
WH20440409Hkallysto Front 60x60mm für Raumthermostat 230V Braun
-
WH20440500Hkallysto Front 60x60mm für Raumthermostat mit Schalter + LED 230V Ultraweiss
-
WH20440503Hkallysto Front 60x60mm für Raumthermostat mit Schalter + LED 230V Lichtgrau
-
WH20440504Hkallysto Front 60x60mm für Raumthermostat mit Schalter + LED 230V Anthrazit
-
WH20440505Hkallysto Front 60x60 für Raumthermostat mit Schalter + LED 230V Schwarz
-
WH20440507Hkallysto Front 60x60mm für Raumthermostat mit Schalter + LED 230V Beige
-
WH20440509Hkallysto Front 60x60mm für Raumthermostat mit Schalter + LED 230V Braun
-
WH20440600Hkallysto Front 60x60mm für RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler Ultraweiss
-
WH20440603Hkallysto Front 60x60mm für RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler Lichtgrau
-
WH20440604Hkallysto Front 60x60mm für RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler Anthrazit
-
WH20440605Hkallysto Front 60x60 für RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler Schwarz
-
WH20440607Hkallysto Front 60x60mm für RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler Beige
-
WH20440609Hkallysto Front 60x60mm für RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler Braun
-
WH20170100Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Druckschalter/-taster Ultraweiss
-
WH20170103Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Druckschalter/-taster Lichtgrau
-
WH20170104Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Druckschalter/-taster Anthrazit
-
WH20170105Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Druckschalter/-taster Schwarz
-
WH20170200Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Druckschalter/-taster Ultraweiss
-
WH20170203Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Druckschalter/-taster Lichtgrau
-
WH20170204Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Druckschalter/-taster Anthrazit
-
WH20170205Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Druckschalter/-taster Schwarz
-
WH20170300Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Leuchtschalter/-taster Ultraweiss
-
WH20170303Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Leuchtschalter/-taster Lichtgrau
-
WH20170304Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Leuchtschalter/-taster Anthrazit
-
WH20170305Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Leuchtschalter/-taster Schwarz
-
WH20170400Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Leuchtschalter/-taster Ultraweiss
-
WH20170403Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Leuchtschalter/-taster Lichtgrau
-
WH20170404Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Leuchtschalter/-taster Anthrazit
-
WH20170405Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm für Leuchtschalter/-taster Schwarz
-
WH20170600Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm mit Licht-Symbol Ultraweiss
-
WH20170603Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm mit Licht-Symbol Lichtgrau
-
WH20170604Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm mit Licht-Symbol Anthrazit
-
WH20170605Zkallysto Zubehör: Knopf 20x40mm mit Licht-Symbol Schwarz
-
WH20191300Hkallysto Front 60x60mm für Storen-Druckschalter/230VAC Ultraweiss
-
WH20191303Hkallysto Front 60x60mm für Storen-Druckschalter/230VAC Lichtgrau
-
WH20191304Hkallysto Front 60x60mm für Storen-Druckschalter/230VAC Anthrazit
-
WH20191305Hkallysto Front 60x60 für Storen-Druckschalter/230VAC Schwarz
-
WH20191307Hkallysto Front 60x60mm für Storen-Druckschalter/230VAC Beige
-
WH20191309Hkallysto Front 60x60mm für Storen-Druckschalter/230VAC Braun
-
WH20510100Hkallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Ultraweiss
-
WH20510103Hkallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Lichtgrau
-
WH20510104Hkallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Anthrazit
-
WH20510105Hkallysto Front 60x60 für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Schwarz
-
WH20510107Hkallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Beige
-
WH20510109Hkallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Braun
-
WH20560500Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Sonnerie-Drucktaster Ultraweiss
-
WH20560503Zkallysto Kombi Zubehör: Knopf 40x40mm für Sonnerie-Drucktaster Lichtgrau
-
WH20560504Zkallysto Kombi Zubehör: Knopf 40x40mm für Sonnerie-Drucktaster Anthrazit
-
WH20560505Zkallysto Zubehör: Knopf 40x40mm für Sonnerie-Drucktaster Schwarz
-
WH50830100Hkallysto Front für: Türgong 230V Ultraweiss
-
WH50830103Hkallysto Front für: Türgong 230V Lichtgrau
-
WH50830104Hkallysto Front für: Türgong 230V Anthrazit
-
WH50830105Hkallysto Front für: Türgong 230V Schwarz
-
WH101001EEinsatz: Druckschalter S1(3+3)
-
WH101001FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
-
WH101101EEinsatz: Druckschalter S3
-
WH101101FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
-
WH101201EEinsatz: Druckschalter S3/2-polig
-
WH101201FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3/2-polig
-
WH101203EEinsatz: Druckschalter S6
-
WH101501EEinsatz: Schalter S3 und Taster A-R
-
WH101501FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schalter S3 und Taster A-R
-
WH20100100Akallysto Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20100100Bkallysto UP: Druckschalter S1(3+3) mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20100103Akallysto Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20100103Bkallysto UP: Druckschalter S1(3+3) mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
-
WH20100104Akallysto Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20100104Bkallysto UP: Druckschalter S1(3+3) mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20100105Akallysto Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20100105Bkallysto UP: Druckschalter S1(3+3) mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH20100200Akallysto Leuchtschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20100200Bkallysto UP: Leuchtschalter S1(3+3) mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20100203Akallysto Leuchtschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH101913EEinsatz: Storenschalter
-
WH101913FEinsatz mit Befestigungsplatte: Storenschalter
-
WH101917EEinsatz: Doppel-Storenschalter 250Volt
-
WH101917FEinsatz mit Befestigungsplatte: Doppel-Storenschalter 250Volt
-
WH20191300Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20191300Bkallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC mit Befestigungsplatte +Front Weiss
-
WH20191303Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20191303Bkallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC mit Befestigungsplatte + Front Grau
-
WH20191304Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20191304Bkallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC + Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20191305Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20191305Bkallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC + Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH20191700Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20191700Bkallysto UP: Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Befestigungsplatte +Front Weiss
-
WH20191703Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20191703Bkallysto UP: Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Grau
-
WH20191704Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20191704Bkallysto UP: Doppel-Storenschalter / 250VAC + Befestigungsplatte + Front Anthr.
-
WH20191705Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20191705Bkallysto UP: Doppel-Storenschalter / 250VAC + Befestigungsplatte + Front Schwarz
-
WH104102EEinsatz: Drehdimmer DALI TW
-
WH20410200Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20410200Bkallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befestigungsplatte +Front Weiss
-
WH20410203Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20410203Bkallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befestigungsplatte + Front Grau
-
WH20410204Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20410204Bkallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befest.-Platte + Front Anthr.
-
WH20410205Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20410205Bkallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befest.-Platte + Front Schwarz
-
WH104201EEinsatz: Drehzahlsteller
-
WH104201FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehzahlsteller
-
WH20420100Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Weiss
-
WH20420100Bkallysto UP: Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Befest.-Pl. +Front Weiss
-
WH20420103Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Grau
-
WH20420103Bkallysto UP: Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Bef.-Pl. + Front Grau
-
WH20420104Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Anthr.
-
WH20420104Bkallysto UP: Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Bef.-Pl. + Front Anthr.
-
WH20420105Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombinat. Schwarz
-
WH20420105Bkallysto UP: Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Bef.-Pl. + Front Schwarz
-
WH108401EEinsatz Kleinkombination: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
-
WH108401FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
-
WH108501EEinsatz Kleinkombination: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
-
WH108501FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
-
WH108601EEinsatz Kleinkombination: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
-
WH108601FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
-
WH108701EEinsatz Kleinkombination: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
-
WH108701FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
-
WH108801EEinsatz Kleinkombination: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
-
WH108801FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
-
WH108901EEinsatz Kleinkombination: Druckschalter S3 + Drucktaster + Typ 13
-
WH108901FEinsatz Kleinkombin. mit Befest.-Platte: Schalter S3 + Drucktaster + Typ 13
-
WH20841100Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Weiss
-
WH20841100Bkallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Weiss
-
WH20841103Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Grau
-
WH20841103Bkallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Grau
-
WH20841104Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Anthr.
-
WH20841104Bkallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Anthr.
-
WH20841105Akallysto UP-Kleinkombin.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Schwarz
-
WH20841105Bkallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Schwarz
-
WH20262100Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Weiss
-
WH20262103Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Lichtgrau
-
WH20262105Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Schwarz
-
WH20262600Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Weiss
-
WH20262600Bkallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Weiss
-
WH20262603Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Lichtgrau
-
WH20262603Bkallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Lichtgrau
-
WH20262605Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Schwarz
-
WH20262605Bkallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Schwarz
-
WH20390200Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20390200Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20390203Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20390203Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
-
WH20390204Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20390204Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20390205Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20390205Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH20390300Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20390300Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte +Front Weiss
-
WH20390303Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20390303Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte + Front Grau
-
WH20390304Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20390304Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte + Front Anthr.
-
WH20390305Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20390305Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte + Front Schwarz
-
WH20920400Akallysto
-
WH20920400Bkallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
-
WH20920400Hkallysto Blindfrontplatte schraubbar Ultraweiss
-
WH20920403Aka Blindabdeckung mSchraube A
-
WH20920403Bkallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Lichtgrau
-
WH20920403Hkallysto Blindfrontplatte schraubbar Lichtgrau
-
WH20920404Akallysto Blindfrontplatte schraubbar mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20920404Bkallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Anthrazit
-
WH20920404Hka Front Blindabdeckung mSchraube H
-
WH20920405Akallysto Blindfrontplatte schraubbar mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20920405Bkallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Schwarz
-
WH20920405Hkallysto
-
WH20920407Hka Front Blindabdeckung mSchraube H
-
WH20920409Hka Front Blindabdeckung mSchraube H
-
WH20920500Akallysto Blindfrontplatte steckbar für Kombination Ultraweiss
-
WH20920500Bkallysto UP: Blindfrontplatte steckbar mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
-
WH20920500Hkallysto Blindfrontplatte steckbar Ultraweiss
-
WH20920503Akallysto Blindfrontplatte steckbar für Kombination Lichtgrau
-
WH20920503Bkallysto UP: Blindfrontplatte steckbar mit Befestigungsplatte/ Lichtgrau
-
WH20920503Hkallysto Blindfrontplatte steckbar Lichtgrau
-
WH20960500Aka Durchgangsdose ø9mm A
-
WH20960500Bkallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
-
WH20960503Aka Durchgangsdose ø9mm A
-
WH20960503Bkallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
-
WH20960504Akallysto UP Durchgangsdose D=9mm A anhtrazit
-
WH20960504Bkallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Anthrazit
-
WH20960505Aka Durchgangsdose ø9mm A
-
WH20960505Bkallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Schwarz
-
WH408301EEinsatz: Türgong 230V
-
WH408301FEinsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 230V
-
WH408302EEinsatz: Türgong 12V
-
WH408302FEinsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 12V
-
WH50830100Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50830100Bkallysto UP: Türgong 230V mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
-
WH50830103Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50830103Bkallysto UP: Türgong 230V mit Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
-
WH50830104Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50830104Bkallysto UP: Türgong 230V mit Befest.-Platte und Front Anthrazit
-
WH50830105Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Schwarz
-
WH50830105Bkallysto UP: Türgong 230V mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH50830200Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50830200Bkallysto UP: Türgong 12V mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
-
WH50830203Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50830203Bkallysto UP: Türgong 12V mit Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
-
WH50830204Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50830204Bkallysto UP: Türgong 12V mit Befest.-Platte und Front Anthrazit
-
WH50830205Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Schwarz
-
WH50830205Bkallysto UP: Türgong 12V mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH50141000Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
-
WH50141000Bkallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Ultraweiss
-
WH50141003Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
-
WH50141003Bkallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Grau
-
WH50141004Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
-
WH50141004Bkallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Anthr.
-
WH50141005Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Schwarz
-
WH50141005Bkallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Schwarz
-
WH50300300Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss
-
WH50300300Bkallysto UP-Montageset für 4x HMS-Modul: Befest.-Platte und Front Ultraweiss
-
WH50300303Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Lichtgrau
-
WH50300303Bkallysto UP-Montageset für 4x HMS-Modul: Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
-
WH50300304Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Anthrazit
-
WH50300304Bkallysto UP-Montageset für 4x HMS-Modul: Befestigungsplatte und Front Anthrazit
-
WH50300305Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Schwarz
-
WH50300305Bkallysto UP-Montageset für 4x HMS-Modul: Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH50300400Akallysto UP-Montageset für: 2x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss
-
WH50300400Bkallysto UP-Montageset für 2x HMS-Modul: Befestigungsplatte + Front Ultraweiss
-
WH50300403Akallysto UP-Montageset für: 2x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Lichtgrau
-
WH50300403Bkallysto UP-Montageset für 2x HMS-Modul: Befestigungsplatte und Front Lichtgrau
-
WHT75000Akallysto für Kombinationen: Raumthermostat KNX Secure Tasten und Front Weiss
-
WHT75000Bkallysto mit Befestigungsplatte: Raumthermostat KNX Secure, Tasten + Front Weiss
-
WHT75005Akallysto für Kombinationen: Raumthermostat KNX Secure Tasten und Front Schwarz
-
WHT75005Bkallysto mit Befestig.-Platte: Raumthermostst KNX Secure, Tasten + Front Schwarz
-
WH408201EEinsatz ohne Befestigungsplatte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x 12W / 2x 6W
-
WH408201FEinsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x 12W / 2x 6W
-
WH408202EEinsatz ohne Befestigungsplatte: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC je 1x 12W/4x 6W
-
WH408202FEinsatz mit Befestigungsplatte: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC je 1x 12W/4x 6W
-
WH408211EEinsatz: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD
-
WH408211FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD
-
WH408215EEinsatz: USB-Ladesteckdose Typ C 65W PD
-
WH408215FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ C 65W PD
-
WH408221EEinsatz: USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408221FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408222EEinsatz: 2x USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408222FEinsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB C+C-Ladesteckdose
-
WH50820100Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50820100Bkallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Befest.-Platte + Front Weiss
-
WH50820103Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50820103Bkallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Befestig.-Platte + Front Grau
-
WH50820104Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50820104Bkallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Bef.-Platte + Front Anthrazit
-
WH50820105Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Schwarz
-
WH50820105Bkallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Bef.-Platte + Front Schwarz
-
WH20291400Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Ultraweiss
-
WH20291403Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Lichtgrau
-
WH20291404Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Anthrazit
-
WH20291405Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Schwarz
-
WH20291407Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Beige
-
WH20291409Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Braun
-
WH403003Ekallysto Multimedia: Aufnahmering für HMS 4x RJ45 T = 32mm
-
WH403003FEinsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering für HMS 4x RJ45 T = 32mm
-
WH403004Ekallysto Multimedia: Aufnahmering für HMS 2x RJ45 T = 32mm
-
WH403004FEinsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering für HMS 2x RJ45 T = 32mm
-
WH50510300Akallysto Wanddose mit 3.5mm Jack-Buchse mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50510300Bkallysto UP: Wanddose mit 3.5mm Jack-Buchse mit Befest.-Platte + Front U.-Weiss
-
WH50540300Akallysto HDMI mit Schraubanschluss mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50540300Bkallysto UP: HDMI mit Schraubanschluss mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
-
WH404008EEinsatz: RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Schraubklemmen
-
WH404008FEinsatz mit Befestigungsplatte: RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Schraubklemmen
-
WH50290100Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Cat.5e UTP mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
-
WH50290103Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Cat.5e UTP mit Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
-
WH50290104Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Cat.5e UTP mit Befest.-Platte und Front Anthrazit
-
WH50290105Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Cat.5e UTP mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH50290200Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Cat.5e UTP mit Befest.-Platte + Front Ultraweiss
-
WH50290203Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Cat.5e UTP mit Befestig.-Platte + Front Lichtgrau
-
WH50290204Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Cat.5e UTP mit Befest.-Platte und Front Anthrazit
-
WH50290205Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Cat.5e UTP mit Befestigungsplatte + Front Schwarz
-
WH50300100Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befest.-Platte + Front Ultraweiss
-
WH50300103Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestig.-Platte + Front Lichtgrau
-
WH50300104Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 geschirmt mit Befest.-Platte + Front Anthrazit
-
WH50300105Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestigungsplatte + Front Schwarz
-
WH50300200Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befest.-Platte + Front Ultraweiss
-
WH50300203Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestig.-Platte + Front Lichtgrau
-
WH50300204Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befest.-Platte + Front Anthrazit
-
WH50300205Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestigungsplatte + Front Schwarz
-
WH50400800Akallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50400800Bkallysto UP: RJ45 UTP UTP 4-polig mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
-
WH405436EEinsatz: AM04 Radio/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405436FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM04 Radio/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405437EEinsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit 75-Ohm Endwiderstand
-
WH405437FEinsatz + Bef.-Platte: AM10 R/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB + 75-Ohm Endwiderstand
-
WH405437ZZubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB
-
WH405438EEinsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405438FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405438ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405439EEinsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405439FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405439ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405440EEinsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405440FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405440ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405456EEinsatz: AM02 Antennendose Radio/TV/SAT 2x IEC / 1x F
-
WH405456FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM02 Antennendose Radio/TV/SAT 2x IEC / 1x F
-
WH405469EEinsatz: AM02 Radio/TV/SAT-Dose und 2x HMS
-
WH405469FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM02 Radio/TV/SAT-Dose und 2x HMS
-
WH405485EEinsatz: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405485FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH102508EEinsatz: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
-
WH102508FEinsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
-
WH102509EEinsatz: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
-
WH20250800Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Weiss
-
WH20250800Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. +Front Weiss
-
WH20250803Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Grau
-
WH20250803Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Grau
-
WH20250804Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Anthr.
-
WH20250804Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Anthr.
-
WH20250805Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Front für Kombination Schwarz
-
WH20250805Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Bef.-Pl. + Front Schwarz
-
WH102509FEinsatz mit Befestigungsplatte: Beweg.-Melder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
-
WH20250900Akallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Weiss
-
WH20250900Bkallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Platte +Front Weiss
-
WH20250903Akallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Grau
-
WH20250903Bkallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Pl. + Front Grau
-
WH20250904Akallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Anthr.
-
WH20250904Bkallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Pl. + Front Anthr.
-
WH20250905Akallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20250905Bkallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Pl. + Front Schwarz
-
WH109901FEinsatz: Befestigungsplatte mit Aufnahmering für elektrische Apparate
-
WH109902EEinsatz: Aufnahmering für elektrische Apparate für kallysto-Kombinationen 41x41
-
WH20291500ZFrontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Ultraweiss
-
WH20291503ZFrontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Lichtgrau
-
WH20291504ZFrontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Anthrazit
-
WH20291505ZFrontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Schwarz
-
WH408500EEinsatz: Aufnahmering KNX
-
WH408500FEinsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering KNX
-
WH409500FBefestigungsring für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure mit Aufnahmering
-
WH20220100Zkallysto Zubehör: Knopf für Drehschalter/-taster Ultraweiss
-
WH20220103Zkallysto Zubehör: Knopf für Drehschalter/-taster Lichtgrau
-
WH20220104Zkallysto Zubehör: Knopf für Drehschalter/-taster Anthrazit
-
WH20220105Zkallysto Zubehör: Knopf für Drehschalter/-taster Schwarz
-
WH20420107Hkallysto Front 60x60mm für Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren Beige
-
WH20420109Hkallysto Front 60x60mm für Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren Braun
-
WH20960500Hka Front Durchgangsdose ø9mm H
-
WH20960503Hka Front Durchgangsdose ø9mm H
-
WH20960504Hka Front Durchgangsdose ø9mm H
-
WH20960505Hka Front Durchgangsdose ø9mm H
-
WH20960507Hkallysto 60x60: Durchgangsdose d = 9mm Beige
-
WH20960509Hkallysto 60x60: Durchgangsdose d = 9mm Braun
-
WH50121000Hkallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Ultraweiss
-
WH50121003Hkallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Lichtgrau
-
WH50121004Hkallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Anthrazit
-
WH50121005Hkallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Schwarz
-
WH50121007Hkallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Beige
-
WH50121009Hkallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Braun
-
WH50141003Hkallysto Front für: für MM-Module / Schrägauslassauslass beschriftbar, Lichtgrau
-
WH50141004Hkallysto Front für: für MM-Module / Schrägauslassauslass beschriftbar, Anthrazit
-
WH50141005Hkallysto Front für: für Multimedia-Module / Schrägauslass beschriftbar, Schwarz
-
WH50141007Hkallysto Front für: für Multimedia-Module / Schrägauslass beschriftbar, Beige
-
WH50141009Hkallysto Front für: für Multimedia-Module / Schrägauslass beschriftbar, Braun
-
WH50300300Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Ultraweiss
-
WH50300303Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Lichtgrau
-
WH50300304Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Anthrazit
-
WH20840100Hkallysto Front 60x60mm für DruckSch.S1 (3+3) + T13 mit Kinderschutz Ultraweiss
-
WH20840103Hkallysto Front 60x60mm für DruckSch.S1 (3+3) + T13 mit Kinderschutz Lichtgrau
-
WH20840104Hkallysto Front 60x60mm für DruckSch.S1 (3+3) + T13 mit Kinderschutz Anthrazit
-
WH20840105Hkallysto Front 60x60 für DruckSch.S1 (3+3) + T13 mit Kinderschutz Schwarz
-
WH20840107Hkallysto Front 60x60mm für DruckSch.S1 (3+3) + T13 mit Kinderschutz Beige
-
WH20840109Hkallysto Front 60x60mm für DruckSch.S1 (3+3) + T13 mit Kinderschutz Braun
-
WH20840200Hkallysto Front 60x60mm für LeuchtSch.S1(3+3) + T13 mit Kinderschutz Ultraweiss
-
WH20840203Hkallysto Front 60x60mm für LeuchtSch.S1(3+3) + T13 mit Kinderschutz Lichtgrau
-
WH20840204Hkallysto Front 60x60mm für LeuchtSCH.S1(3+3) + T13 mit Kinderschutz Anthrazit
-
WH20840205Hkallysto Front 60x60 für LeuchtSch.S1(3+3) + T13 mit Kinderschutz Schwarz
-
WH20840207Hkallysto Front 60x60mm für LeuchtSch.S1(3+3) + T13 mit Kinderschutz Beige
-
WH20840209Hkallysto Front 60x60mm für LeuchtSch.S1(3+3) + T13 mit Kinderschutz Braun
-
WH20840300Hkallysto Front 60x60mm für S1(3+3) Leuchttaster + Typ 13/Kinderschutz/ Weiss
-
WH20840303Hkallysto Front 60x60mm für S1(3+3) Leuchttaster + Typ 13/Kinderschutz/ Lichtgrau
-
WH20840304Hkallysto Front 60x60mm für S1(3+3) Leuchttaster + Typ 13/Kinderschutz/ Anthr.
-
WH20840305Hkallysto Front 60x60 für S1(3+3) Leuchttaster + Typ 13/Kinderschutz/ Schwarz
-
WH20840307Hkallysto Front 60x60mm für S1(3+3) Leuchttaster + Typ 13/Kinderschutz/ Beige
-
WH20840309Hkallysto Front 60x60mm für S1(3+3) Leuchttaster + Typ 13/Kinderschutz/ Braun
-
WH20841100Hkallysto Front 60x60mm für Druckschalter S1(3+3) mit Steckdose T13 Ultraweiss
-
WH20841103Hkallysto Front 60x60mm für Druckschalter S1(3+3) mit Steckdose T13 Lichtgrau
-
WH105101EEinsatz: Sonnerietaster
-
WH105101FEinsatz mit Befestigungsplatte: Sonnerietaster
-
WH20510100Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20510100Bkallysto UP: Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Befestigungsplatte +Front Weiss
-
WH20510103Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20510103Bkallysto UP: Sonnerie-Drucktaster Schliesser + Befestigungsplatte + Front Grau
-
WH20510104Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20510104Bkallysto UP: Sonnerie- Schliesser + Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20510105Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20510105Bkallysto UP: Sonnerie- Schliesser + Befestigungsplatte + Front Schwarz
-
WH10950182ZZubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung
-
WH10952182ZZubehör Gr.1: Befestigungsplatte quadratisch mit 1x3-Punkt-Befestigung
-
WH20291300Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Ultraweiss
-
WH20291303Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Lichtgrau
-
WH20291304Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Anthrazit
-
WH20291305Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Schwarz
-
WH20291307Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Beige
-
WH20291309Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Braun
product.page.accessories.referenced_by.title
-
WHT44200Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
-
WHT44200ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Weiss
-
WHT44200Bkallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Weiss
-
WHT44203Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Grau
-
WHT44203ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Grau
-
WHT44203Bkallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, L-Grau
-
WHT44204Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen Anthr.
-
WHT44204ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Anthr.
-
WHT44204Bkallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Anthr.
-
WHT44205Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombination. Schwarz
-
WHT44205ALkallysto + Front für UP-Kombinat.: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Schwarz
-
WHT44205Bkallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure + Befest.-Platte, Schwarz
-
WHT44400Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
-
WHT44400ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Weiss
-
WHT44400Bkallysto mit Front + Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Weiss
-
WHT44403Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Grau
-
WHT44403ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe L-Grau
-
WHT44403Bkallysto mit Front + Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Grau
-
WHT44404Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen Anthr.
-
WHT44404ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Anthr.
Technische Merkmale
-
GlanzgradSeidenmatt
-
WerkstoffHolz
-
OberflächeLackiert
-
Höhe94 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe7 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK01
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH24920256Z
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH24920256Z
kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Esche
PDF
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
WH24920250Zkallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas UltraweissPreis*CHF 56.40/ St. *CHF 56.40/ St. * -
2
WH24920255Zkallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas verspiegeltPreis*CHF 71.60/ St. *CHF 71.60/ St. * -
3
WH24920257Zkallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm BirnbaumPreis*CHF 71.60/ St. *CHF 71.60/ St. * -
4
WH24920258Zkallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm NussbaumPreis*CHF 69.90/ St. *CHF 69.90/ St. * -
5
WH24920259Zkallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm RäuchereichePreis*CHF 69.90/ St. *CHF 69.90/ St. *