Einsatz Drehschalter Hager 5/1L E WH101812E
Preis*
54.90 CHF
/ Stück
*
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 713 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Nennspannung250 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom25 A
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Abmessungen
-
Tiefe63 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen45 mm
Werkstoff
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
Architektur
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
Texte
-
Schaltart/Variante3-Stufenschalter Schema 5/1-polig, 0-1-2-3
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren