Planungs­soft­ware, Apps und Konfi­gu­ra­toren

Beraten, planen und konfi­gu­rieren.

Fachkraft arbeitet an einer Hager Elektroplanungssoftware auf einem Computer mit sichtbaren Diagrammen und Spezifikationen


Updates und Neuig­keiten


Hager Ready App

Hager Ready App

Konfi­gu­rieren Sie Klein- und Feldverteiler inkl. System quickconnect mit auto­ma­ti­scher Normen­prü­fung und gene­rieren Sie diverse Doku­mente wie zum Beispiel Strom­lauf­plan, Stück­liste oder Beschrif­tungen.
Konfigurator Überspannungsschutz

Konfi­gu­rator Über­span­nungs­schutz

Die indi­vi­du­elle Lösung für Ihr Projekt - Konfi­gu­rieren Sie jetzt mit wenigen Klicks Ihr norm­ge­rechtes Schutz­kon­zept für alle Anwen­dungs­be­reiche (T1 + T2 + T3).
myhager-ipad-DE_1024x1024

myHager Konto

Verwalten Sie Ihre persön­li­chen Daten, buchen Sie Schu­lungen und greifen Sie auf nütz­liche Ressourcen wie Kata­loge und Doku­men­ta­tionen zu. In Ihrem myHager Konto finden Sie alles, was sie benö­tigen.


Soft­ware und CAD-Daten 

Wir haben die wich­tigsten Soft­ware- und Planungs-Dateien wie z.B. CAD-Daten, ETS-Produkt­da­ten­banken über­sicht­lich für Sie aufge­listet.

hager software

Hagercad 7 Planungs­soft­ware

Die neueste Version der Soft­ware verein­facht Ihren Arbeits­alltag noch stärker. Hagercad ermög­licht die norm­kon­forme, präzise und auto­ma­ti­sierte Planung und Doku­men­ta­tion von Nieder­span­nungs­ver­tei­lungen. Mit einer Viel­zahl starker neuer Funk­tionen gestaltet die aktu­elle Version Ihren Planungs­pro­zess effi­zi­enter denn je.

 


Konfi­gu­ra­toren und Auswahl­hilfen

Konfi­gu­ra­toren als komfor­table Online-Tools mit benut­zer­freund­li­chem Design: Einfache, intui­tive Bedie­nung – ohne Instal­la­tion von weiterer Soft­ware direkt in Ihrem Browser lauf­fähig.

Türsprechanlage

elcom.modesta Konfi­gu­rator

Stellen Sie ganz einfach Ihre elcom.modesta Wunsch-Aussen­sta­tion in wenigen Schritten am PC oder Tablet zusammen. Dank der intui­tiven Menu­füh­rung sind keine Vorkennt­nisse erfor­der­lich.
Konfigurator elcom one

elcom.one Konfi­gu­rator

Auch der Online-Konfi­gu­rator für unsere Sonder­lö­sung elcom.one verbindet das Indi­vi­du­elle mit dem Visu­ellen. Die viel­sei­tige 3D-Darstel­lung hilft dabei, sich ein genaues Bild von der späteren Aussen­sta­tion zu machen.
elcom axent

elcom axent Konfi­gu­rator

Neben den Konfi­gu­ra­toren für die Desi­gn­li­nien elcom.modesta und elcom.one steht nun auch der elcom axent Konfi­gu­rator für Sonder­an­fer­ti­gungen zur Verfü­gung. Der Konfi­gu­rator führt Sie intuitiv durch alle Planungs­schritte.

Labe­ling-Service-Tool:
mühe­lose Beschrif­tung der KNX Secure Taster

Die Taster von Hager fügen sich ästhe­tisch in moderne Raum­kon­zepte ein – nicht zuletzt dank des neuen «Laser Labe­ling Service Tools» für KNX Secure Taster im kallysto Design. Dieses ermög­licht die indi­vi­du­elle Beschrif­tung mit Texten und vorde­fi­nierten Icons. Wer zudem den einzig­ar­tigen Konfi­gu­ra­tions-Import aus ETS oder easy nutzt, spart viel Zeit.

Hager-Landingpage-KNX-640x640-Labeling

Inbe­trieb­nahme mit dem Hager intercom Manager

Der Hager intercom Manager ermög­licht, dank des einfa­chen Anle­gens der Gebäu­de­struktur, eine einfache Inbe­trieb­nahme der Aussen- und Innen­sta­tionen. Die Anwen­dung ermög­licht zudem die Einstel­lung verschie­dener Zusatz­funk­tionen, wie z.B. die Anbin­dung weiterer Türen, durch Relais. Bei Nutzung der Aussen­sta­tion Hager intercom motion ist darüber hinaus die Ände­rung der Namen an den Klin­geln möglich – mit einer Zusatz­kom­po­nente sogar aus der Ferne.

 

Down­load Hager Intercom Manager Soft­ware

Down­load Hager Intercom Manager Benut­zer­hand­buch

Planung mit dem Hager intercom
Online-Konfi­gu­rator 

Einfache Planung, Konfi­gu­ra­tion und Kalku­la­tion: der Hager intercom Konfi­gu­rator führt intuitiv durch alle Planungs­schritte für die Türkom­mu­ni­ka­tions-Anlage. Alle erfor­der­li­chen System­kom­po­nenten werden auto­ma­tisch hinzu­ge­fügt – am Ende erhalten Sie eine Stück­liste und können beim Gross­handel bestellen.

2Draht System­kon­fi­gu­rator

Einfach planen, effi­zient kalku­lieren. Das prak­ti­sche Tool hilft Ihnen dabei, Ihre Türsprech­an­lagen schnell, einfach und effi­zient zu planen. Der Konfi­gu­rator wählt auto­ma­tisch die jeweils opti­malste Lösung für Ihr Projekt aus.

 

Laptopbildschirm mit Konfigurationssoftware für Hager Elektroverteilertafeln

mes Schrank Konfi­gu­rator

Konfi­gu­rieren Sie selb­ständig Schalt­schränke – einfach und schnell. Ideal für Schalt­an­la­gen­her­steller, Instal­la­teure und Planer, die eine Schrank-Konfi­gu­ra­tion eigen­ständig vornehmen wollen oder eine schnelle Preis­über­sicht wünschen.


mes-square

Hager Ready App

Konfi­gu­rieren Sie Klein- und Feldverteiler inkl. System quickconnect mit auto­ma­ti­scher Normen­prü­fung und gene­rieren Sie diverse Doku­mente wie zum Beispiel Strom­lauf­plan, Stück­liste oder Beschrif­tungen.


Hager Ready APP

Offener Leis­tungs­schalter
HW1 Konfi­gu­rator

Konfi­gu­rieren Sie Ihren passenden offenen Leis­tungs­schalter HW1 in wenigen Schritten.


Der offene Leis­tungs­schalter HW1 (Air Circuit Breaker) kombi­niert maxi­male Anla­gen­ver­füg­bar­keit mit höchster Monta­ge­freund­lich­keit.

HW1 Web-Konfigurator - offener Leistungsschalter

Auswahl­hilfe Instal­la­ti­ons­schütze

Berechnen Sie die maxi­male Menge der Leucht­mittel pro Schüt­zen­kon­takt und erhalten Sie mit wenigen Klicks das passende Instal­la­ti­ons­schütz.

Konfigurator Installationsschütze

domovea App

domovea setzt Mass­stäbe im intel­li­genten Zuhause: Ob Beleuch­tung, Jalousie oder Heizung, smarte Objekte (IoT), IP-Kameras oder Türkom­mu­ni­ka­tion - domovea bildet alle Gebäu­de­funk­tionen in einer App ab. Das über­sicht­liche Dash­board über­zeugt durch intui­tive Bedie­nung und viel­fäl­tige Perso­na­li­sie­rungs­mög­lich­keiten.

 

domovea


hager mood app

Hager Mood App

Zur Instal­la­tion und Konfi­gu­ra­tion von Zeit­schalt­uhren (EGNxx). Einfach program­mieren in vier Schritten.
hager pilot

Hager Pilot App

Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Access Gate Server (TJA510) von Hager einrichten, konfi­gu­rieren und verwalten.

Release Note Portal 

Alle Updates und Release Notes zu Soft­ware und digi­talen Tools von Hager auf einen Blick. 


Schal­ter­kon­fi­gu­rator
BUIL­Din­g360

Der Elektro-Browser von buil­din­g360.ch wurde um den Schalter-Konfi­gu­rator mit der Hager Produk­tel­inie für Schalter/Steck­dosen erwei­tert. Damit erhalten Sie die Möglich­keit, bereits im Entwurf für die gewünschte Schalter-Steck­dosen-Kombi­na­tion passende Artikel aus dem Sorti­ment auszu­wählen. Diese Artikel können dann direkt aus dem Modell über den Gross­handel bestellt werden.

Buil­ding Infor­ma­tion Tech­no­logie AG (BIT) etabliert mit BUIL­Din­g360 einen offenen BIM-Stan­dard, der dank Impulsen aus der Branche konti­nu­ier­lich weiter­ent­wi­ckelt wird.

 

Schalterkonfigurator building 360

Sie haben Fragen zu unseren Elek­tro­pla­nungs­tools? 

Wir stehen Ihnen für weitere Fragen und Wünsche gerne zur Verfü­gung.