System­schränke bis 1600 A

Egal wie gross die Kubatur auch ist, mit weber.mes-Anreihstandschränken, orion-Schränken oder dem univers N-Innenausbausystem verteilen Sie elektrischen Strom einfach, sicher und schnell.

univers Wand­schränke

Raum­künst­ler: Die Hager Wand­schränke der Serie FP für Anwen­dungen bis 630 A finden in (fast) jeder Nische Platz.

orio­n.plus und orio­n.inox

Die Wand­schränke orion plus IP65 aus glas­fa­ser­ver­stärktem Poly­ester eignen sich für den Innen- und Aussen­be­reich. Die Wand­schränke orio­n.inox mit Schutz­klasse IP66 sind gegen Wasser und Staub geschützt und damit auch für den Aussen­be­reich geeig­net.

univers Stand­schränke

Feste Grösse: Beim Bau von Unter­ver­tei­lungen bis 800 A sind die Hager Stand­ver­tei­ler­schränke der Serie FR bei zahl­rei­chen Anwen­dungen fest etabliert.

Anreih­stand­schränke weber.mes C

Mit dem Schweizer Anreih­stand­schrank weber.mes C ist der Aufwand für Planung, Montage und Innen­ausbau so gering wie nie zuvor. Der Schrank ist vorbe­reitet für das univer­s-N-In­nen­aus­bau­sys­tem.

univers N Innen­aus­bau­system

Das Innen­aus­bau­system univers N steht für einfache Montage und robuste Quali­tät. Das Sorti­ment an Bausteinen für Sammel­schie­nen, Gitter­ka­näle, Tarif­zähler und vieles mehr wird laufend weiter entwi­ckelt.