Schalter und Steck­dosen

Zeitlose Lösungen mit höchsten Ansprüchen an Design, Technik und Nachhaltigkeit. Unsere Schalterprogramme bieten eine breite Vielfalt an Formen, Farben und Materialien und ermöglichen eine nahtlose Integration in jedes Innenraumkonzept. Premium-Qualität in Design, Haptik und Verarbeitung kombiniert mit einer mühelosen Installation dank intuitiver, vernetzter Lösungen.

kally­sto.pro

Der seit vielen Jahren beliebte Schalter vereint Technik in Perfek­tion mit zeit­loser Eleganz. Seine eckige und flache Form macht kally­sto.pro zum rich­tigen Schalter für höchste Ansprüche an die Gestal­tung von Räumen.

kally­sto.­line

Klare Linien in schlichter Form. Das drei­di­men­si­o­nale Profil verleiht kally­sto.­line unver­gleich­li­chen Charak­ter. Er ist der Viel­sei­tige, der sich harmo­nisch in jede Art von Raum­ge­stal­tung einfüg­t.

kally­sto.trend

Trendig sanfte Rundun­gen, gefasst in eine ästhe­tisch voll­en­dete Form: kally­sto.trend ist prädes­ti­niert für das harmo­ni­sche Zusam­men­spiel mit der Gerad­li­nig­keit moderner Archi­tek­tur.

kally­sto.art

E­ckiges und flaches Design mit exklu­siven Mate­ri­alen kombi­niert: Glas, Edel­stahl, Alumi­nium, Schiefer und Holz aus der Schweiz. Die Echt­holz­rahmen in Esche, Nuss­baum, Birn­baum oder Räuche­reiche verströmen natür­li­ches Flair.

kallysto Aufputz

Auf­putz-­Ge­häuse für kally­sto, mit quick­connect Steck­technik in 45 Grad, Montage mit Kreuz- und Schlitz­schrau­ben­zie­her.

origin

Die einheit­liche Durch­mes­ser­di­men­sion der origin-­Linie sorgt für ästhe­ti­sche Schal­ter­kom­bi­na­ti­onen und schafft maxi­male Gestal­tungs­frei­heit. Redu­ziert auf das Wesent­liche und gefer­tigt aus wider­stands­fä­higem Duro­plast, verbindet origin Ästhetik mit Lang­le­big­keit.

origin Aufputz

Auf­putz-­Ge­häuse für origin: funk­ti­o­nal, robust und mit quick­connec­t-­Steck­technik in 45 Grad. Die verein­heit­lichte Syste­matik und die einfache Montage garan­tieren maxi­male Flexi­bi­lität - für klare Lösungen in jeder Bausi­tua­ti­o­n.

robusto

Funk­ti­o­na­lität trifft auf Design. Mit dem drei­di­men­si­o­nalen Design und abge­run­deten Ecken spricht die robusto Linie eine zeit­ge­mässe Formen­sprache und verkör­pert gleich­zeitig Robust­heit.

robusto Aufputz

Un­wi­der­steh­li­ches Design trifft auf höchste Wider­stands­fä­hig­keit. Der Name ist Programm: robusto macht auch unter extremen Bedin­gungen eine gute Figur und punktet in Nass- und Aussen­be­rei­chen durch eine hohe Wider­stands­fä­hig­keit.

Kanal­einbau

Die modu­laren Einbau­steck­dosen passen nahtlos in die Hager Brüs­tungs­ka­näle und die Raum­säulen DA 200. Sie finden sogar in Fremd­ka­nälen Platz, die mit Appa­ra­te­schienen oder C-Schienen ausge­stattet sind.

FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze

Die Ferti­g­ap­pa­rate FLF sind die raffi­nierte Lösung bei begrenztem oder schwer zugäng­li­chem Platz für die Elek­tro­in­stal­la­tion. HC-Boxen verein­fa­chen die Instal­la­ti­ons­a­r­beiten in Böden, Decken, Kabel­trassen und Steig­zo­nen­.

HMS

Das HMS-­Ba­sis­modul über­zeugt mit einem Ausschnitt für maximal 12 RJ45-E­in­sätze und inte­grierter DSL-­Dose mit auto­ma­ti­scher Brücke. Das durch­dachte Sorti­ment umfasst auch ein Basis­modul Light, ein Erwei­te­rungs­modul und umfang­rei­ches Zube­hör.