Abdeckplatte basico 2×1 Ø43mm+Ø58mm weiss WH11930200Z
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 2 product.page.accessories.products-available -
Raumtemperaturregler 10 product.page.accessories.products-available -
Taster 12 product.page.accessories.products-available -
Dimmer 7 product.page.accessories.products-available -
Steckdose 18 product.page.accessories.products-available -
Jalousieschalter/-taster 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm
- Raumtemperaturregler
- Taster
- Dimmer
- Steckdose
- Jalousieschalter/-taster
- Zentralstück für Steckdose
- Dreistufen-Schalter
- Zentralstück für Schalter oder Taster
- Zentralstück für Raumthermostat
- Zentralstück für Türklingel
- Druckschalter
- Jalousieschalter
- Steuergerät für Lichtregelsystem
- Drehzahlsteller
- Schalter-/Steckdosenkombination
- Gong
- Blindabdeckung
- Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
- Zubehör für Kommunikationstechnik
- Montageplatte für LWL-Anschlussdosen
- USB-Spannungsversorgung
- Tragplatte
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Antennensteckdose
- Zentralstück der Kommunikationstechnologie
- Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten
- Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
- Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
-
WH104404EEinsatz: Raumtemperaturregler
-
WH104404FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler
-
WH104405EEinsatz: Raumtemperaturregler mit Schalter
-
WH104405FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
-
WH104406EEinsatz: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
-
WH104406FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
-
WH104412EEinsatz: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
-
WH104412FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
-
WH11441200Hbasico Front für: RTR 230V + Schalter heizen-kühlen Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11441205Hbasico Front für: RTR 230V + Schalter H/K Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH101301EEinsatz: Taster Wechsler
-
WH101401EEinsatz: Taster Wechsler/2-polig
-
WH101403EEinsatz: 2x Drucktaster Wechselkontakt
-
WH101867EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser ohne Zylinder
-
WH101868EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig ohne Zylinder
-
WH101869EEinsatz: Schlüsseltaster Wechsler/2-polig ohne Zylinder
-
WH101807EEinsatz: Drehtaster Schliesser
-
WH101808EEinsatz: Drehtaster Schliesser/2-polig
-
WH101809EEinsatz: Drehtaster Wechsler
-
WH101847EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser KABA8
-
WH101848EEinsatz: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig KABA8
-
WH101849EEinsatz: Schlüsseltaster Wechsler KABA8
-
WH103005EEinsatz: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
-
WH103406EEinsatz: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
-
WH103407EEinsatz: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
-
WH104002EEinsatz: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
-
WH104101EEinsatz: Drehdimmer DALI
-
WH104302EEinsatz: Universal Drehdimmer für LED
-
WH104303EEinsatz: Drehdimmer Nebenstelle
-
WH105853EEinsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
-
WH105854EEinsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
-
WH105952EEinsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
-
WH105962EEinsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Steckklemmen
-
WH106253EEinsatz: Steckdose 2x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106253FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106257EEinsatz: Steckdose 2x Typ 13/23 /1x geschaltet
-
WH106257FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 /1x geschaltet
-
WH106453EEinsatz: Steckdose 3x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106453FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 3x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106457EEinsatz: Steckdose 3x Typ 13/23 /1x geschaltet mit Steckklemmen
-
WH106457FEinsatz mit Befestigungsplatte: 3x Typ 13/23 /1x geschaltet mit Steckklemmen
-
WH408203EEinsatz ohne Bef.-Platte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x12W / 2x6W + 1x T13
-
WH408203FEinsatz mit Bef.-Platte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x12W / 2x6W + 1x T13
-
WH408213EEinsatz: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD und Steckdose Typ 13
-
WH408213FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD und T13
-
WH408223EEinsatz: USB C+C-Ladesteckdose mit Steckdose Typ 13/23
-
WH408223FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB C+C-Ladesteckdose mit Steckdose Typ 13/23
-
WH11580100Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Weiss
-
WH11580105Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Kinderschutz, Schwarz
-
WH11580300Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH11580305Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, Schwarz
-
WH11580306Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, Orange
-
WH11583300Hbasico Frontbecher für: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) Weiss
-
WH11583305Hbasico Frontbecher für: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) Schwarz
-
WH11583306Gbasico Front komplett für: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) Orange
-
WH11583306Hbasico Frontbecher für: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) Orange
-
WH11585300Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH11585305Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Schwarz
-
WH11585306Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Orange
-
WH11585400Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Weiss
-
WH11585405Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Schwarz
-
WH11585406Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Orange
-
WH11588300Hbasico Frontbecher für: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, Weiss
-
WH11588305Hbasico Frontbecher für: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, Schwarz
-
WH11588306Gbasico Front komplett für: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, Orange
-
WH11588306Hbasico Frontbecher für: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, Orange
-
WH11593200Hbasico Frontbecher für: Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH101801EEinsatz: Drehschalter S0
-
WH101802EEinsatz: Drehschalter S0/2-polig
-
WH101803EEinsatz: Drehschalter S0/3-polig
-
WH101804EEinsatz: Drehschalter S1
-
WH101805EEinsatz: Drehschalter S2
-
WH101806EEinsatz: Drehschalter S3
-
WH101812EEinsatz: Drehschalter S5
-
WH101841EEinsatz: Schlüsselschalter S0 KABA8
-
WH101842EEinsatz: Schlüsselschalter S0/2-polig KABA8
-
WH101843EEinsatz: Schlüsselschalter S0/3-polig KABA8
-
WH101844EEinsatz: Schlüsselschalter S1 KABA8
-
WH101845EEinsatz: Schlüsselschalter S2 KABA8
-
WH101846EEinsatz: Schlüsselschalter S3 KABA8
-
WH101861EEinsatz: Schlüsselschalter S0 ohne Zylinder
-
WH101862EEinsatz: Schlüsselschalter S0/2-polig ohne Zylinder
-
WH101863EEinsatz: Schlüsselschalter S0/3-polig ohne Zylinder
-
WH101864EEinsatz: Schlüsselschalter S1 ohne Zylinder
-
WH101865EEinsatz: Schlüsselschalter S2 ohne Zylinder
-
WH101866EEinsatz: Schlüsselschalter S3 ohne Zylinder
-
WH11100100Hbasico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH11100105Hbasico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11100200Hbasico Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH11100205Hbasico Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11100300Hbasico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
-
WH11100305Hbasico Front für: Leuchtschalter + Druckschalter Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11110100Hbasico Front für: Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11110105Hbasico Front für: Druckschalter S3 Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11110200Hbasico Front für: Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11110205Hbasico Front für: Leuchtschalter S3 Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
-
WH11180100Hbasico Front für: Drehschalter S0/1-polig/0-1-0-1 /Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11180105Hbasico Front für: Drehschalter S0/1-polig/ 0-1-0-1 / Schwarz
-
WH11180400Hbasico Front für: Drehschalter S1/1p/0-1-2-1&2/Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11180405Gbasico Front komplett für: Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / Schwarz
-
WH11180405Hbasico Front für: Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / Schwarz
-
WH11180500Hbasico Front für: Drehschalter S2/1-polig/0-1-0-2 /Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11180505Hbasico Front für: Drehschalter S2/1p/0-1-0-2/Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH11180600Hbasico Front für: Drehschalter S3/1-polig/1-2-1-2 /Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11180605Hbasico Front für: Drehschalter S3/1p/1-2-1-2/Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH11180700Hbasico Front für: Schwenktaster Schliesser/1p/0<-1/ Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11440400Hbasico Front für: Raumthermostat 230V Frontscheibe und Drehknopf Weiss
-
WH11440405Hbasico Front für: Raumthermostat 230V Frontscheibe und Drehknopf Schwarz
-
WH11440500Hbasico Front für: RTR mit Schalter+LED/230V, Frontscheibe und Drehknopf Weiss
-
WH11440505Hbasico Front für: RTR mit Schalter+LED/230V, Frontscheibe und Drehknopf Schwarz
-
WH11440600Hbasico Front für: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V Scheibe+Knopf Weiss
-
WH11440605Hbasico Front für: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V Scheibe +Knopf Schwarz
-
WH108401EEinsatz Kleinkombination: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
-
WH108401FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
-
WH108501EEinsatz Kleinkombination: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
-
WH108501FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
-
WH108601EEinsatz Kleinkombination: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
-
WH108601FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
-
WH108701EEinsatz Kleinkombination: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
-
WH108701FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
-
WH108801EEinsatz Kleinkombination: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
-
WH108801FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
-
WH108901EEinsatz Kleinkombination: Druckschalter S3 + Drucktaster + Typ 13
-
WH108901FEinsatz Kleinkombin. mit Befest.-Platte: Schalter S3 + Drucktaster + Typ 13
-
WH72121005ZHMS-Zubehör: Blinddeckel Multimedia-Modul (M3) Schwarz
-
WH72150103ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Lichtgrau
-
WH72150104ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Anthrazit
-
WH72150105ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Schwarz
-
WH72510103ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Lichtgrau
-
WH72510104ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Anthrazit
-
WH72510105ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Schwarz
-
WH72510203ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Lichtgrau
-
WH72510204ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Anthrazit
-
WH72510205ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Schwarz
-
WH72520103ZZubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Lichtgrau
-
WH72520104ZZubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Anthrazit
-
WH72520105ZZubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Schwarz
-
WH72530300ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Ultraweiss
-
WH72530303ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Lichtgrau
-
WH72530304ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Anthrazit
-
WH72530305ZZubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Schwarz
-
WH72530400ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm Ultraweiss
-
WH72530403ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm Lichtgrau
-
WH72530404ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm Anthrazit
-
WH72150100ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Ultraweiss
-
WH72220100ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Weiss
-
WH72220103ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Grau
-
WH72220104ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Anthrazit
-
WH72220105ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Schwarz
-
WH72220107ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Beige
-
WH72220109ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Braun
-
WH72410200ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Weiss
-
WH72410203ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Grau
-
WH72410204ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Anthrazit
-
WH72410205ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Schwarz
-
WH72410207ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Beige
-
WH72410209ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Braun
-
WH72510100ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Ultraweiss
-
WH72510200ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Ultraweiss
-
WH72520100ZZubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/Ultraweiss
-
WH72531600ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: B&O-Modul Masterline 8009947 Ultraweiss
-
WH72531700ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Ultraweiss
-
WH72531703ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Lichtgrau
-
WH72531704ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Anthrazit
-
WH72360100ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Ultraweiss
-
WH72360103ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Lichtgrau
-
WH72360104ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Anthrazit
-
WH72360105ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Schwarz
-
WH72360200ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Ultraweiss
-
WH72360203ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Lichtgrau
-
WH72360204ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Anthrazit
-
WH72360205ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Schwarz
-
WH72360300ZZubehör Multimedia-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Ultraweiss
-
WH72360303ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Lichtgrau
-
WH72360304ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Anthrazit
-
WH72360305ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Schwarz
-
WH72360400ZZubehör Multimedia-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Ultraweiss
-
WH72360403ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Lichtgrau
-
WH72360404ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Anthrazit
-
WH72360405ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Schwarz
-
WH72360500ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Ultraweiss
-
WH72360503ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Lichtgrau
-
WH72360504ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Anthrazit
-
WH72360505ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Schwarz
-
WH408201EEinsatz ohne Befestigungsplatte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x 12W / 2x 6W
-
WH408201FEinsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x 12W / 2x 6W
-
WH408202EEinsatz ohne Befestigungsplatte: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC je 1x 12W/4x 6W
-
WH408202FEinsatz mit Befestigungsplatte: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC je 1x 12W/4x 6W
-
WH408211EEinsatz: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD
-
WH408211FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD
-
WH408215EEinsatz: USB-Ladesteckdose Typ C 65W PD
-
WH408215FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ C 65W PD
-
WH408221EEinsatz: USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408221FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408222EEinsatz: 2x USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408222FEinsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB C+C-Ladesteckdose
-
WH41821500Hbasico frontscheibe für: USB Typ C 65W PD Weiss
-
WH41821505Hbasico frontscheibe für: USB Typ C 65W PD Schwarz
-
WH404008EEinsatz: RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Schraubklemmen
-
WH404008FEinsatz mit Befestigungsplatte: RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Schraubklemmen
-
WH41401600Hbasico Frontscheibe für: Rückführdose für 2× RJ45 8(4) 1x DSL Weiss
-
WH41401605Hbasico Frontscheibe für: Rückführdose für 2× RJ45 8(4) 1x DSL Schwarz
-
WH405436EEinsatz: AM04 Radio/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405436FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM04 Radio/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405437EEinsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit 75-Ohm Endwiderstand
-
WH405437FEinsatz + Bef.-Platte: AM10 R/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB + 75-Ohm Endwiderstand
-
WH405437ZZubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB
-
WH405438EEinsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405438FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405438ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405439EEinsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405439FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405439ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405440EEinsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405440FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405440ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405456EEinsatz: AM02 Antennendose Radio/TV/SAT 2x IEC / 1x F
-
WH405456FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM02 Antennendose Radio/TV/SAT 2x IEC / 1x F
-
WH405469EEinsatz: AM02 Radio/TV/SAT-Dose und 2x HMS
-
WH405469FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM02 Radio/TV/SAT-Dose und 2x HMS
-
WH405485EEinsatz: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405485FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH41141100Hbasico Frontscheibe für: Multimedia-Module / Flachauslass beschriftbar, Weiss
-
WH41141105Hbasico Frontscheibe für: Multimedia-Module / Flachauslass beschriftbar, Schwarz
-
WH41300300Hbasico Frontscheibe für: 4x HMS-Modul Weiss
-
WH41300305Hbasico Frontscheibe für: 4x HMS-Modul Schwarz
-
WH41541000Hbasico Frontscheibe für: HMS Radio-/TV-/MiniDat Stichdose Weiss
-
WH41541005Hbasico Frontscheibe für: HMS Radio-/TV-/MiniDat Stichdose Weiss
-
WH41545600Hbasico Frontscheibe für: Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Weiss
-
WH41820100Hbasico Frontscheibe für: 2x USB-A Ladesteckdose 12W Weiss
-
WH41820105Hbasico Frontscheibe für: 2x USB-A Ladesteckdose 12W Schwarz
-
WH41820200Hbasico Frontscheibe für: 4x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W Weiss
-
WH41820205Hbasico Frontscheibe für: 4x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W Schwarz
-
WH10950282ZZubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung
-
WH10950382ZZubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung
-
WH10952282ZZubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung
-
WH10952382ZZubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung
-
WH10952682ZZubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x3-Punkt-Befestigung
-
WH10954482ZZubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x3-Punkt-Befestigung
-
WH10955482ZZubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x3-& 1x2-Punkt-Befestigung
Technische Merkmale
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe146 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe5 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11930200Z
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH11930200Z
basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm d= 43mm + d= 58mm/ Weiss
PDF