basico Front für: Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / Schwarz WH11180405H
EAN-Nr.
7611795304285
E-nr.
377 751 053
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
16.40 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
Texte
-
AufdruckMit Aufdruck "0 - 1+2 - 2 - 1"
Ausstattung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
-
Zugehörige Systemebasico Aufputzmontage, basico Unterputzmontage
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com