Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media

Kom­plet­t-­Pro­gramm: Hager Klein­ver­teiler gibt es als Aufputz-, Unter­putz- und Hohl­wand­va­ri­a­nten mit bis zu 60 PLE. Multi­me­dia- und Hybrid­ver­teiler runden das Sorti­ment ab.

Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media

Elek­tro­ver­teiler für alle Anwen­dungen im Wohn-/­Zweck­bau

System­schränke bis 1600 A

Egal wie gross die Kubatur auch ist, mit weber.­mes-­An­reih­stand­schrän­ken, orio­n-Schränken oder dem univers N-In­nen­aus­bau­system verteilen Sie elek­tri­schen Strom einfach, sicher und schnell.

System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke

Hager bietet mit seinem Ener­gie­ver­teil­system unimes H bis 2 × 4000 A eine flexible Platt­form für Ihre Anla­gen. Aus 11 stan­dar­di­sierten Schrank­typen lassen sich mehr als 1000 Ausfüh­rungs­va­ri­a­nten zusam­men­stellen - genau auf Ihre Bedürf­nisse zuge­schnit­ten.

Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke

Ob feuer­hem­mend oder für den Funk­ti­ons­er­halt: Die Hager Brand­schutz­schränke bieten für jede Anwen­dung eine Lösung.

Sammel­schie­nen­sys­teme

Ener­gie­ver­teil­sys­teme stellen die Anla­gen­si­cher­heit und -ver­füg­bar­keit sicher und leisten einen Beitrag zum effi­zi­enten Ener­gie­ein­satz.

Anschluss­technik

Die Hager Anschluss­technik für Zweck­bau­an­wen­dungen ist einfach zu hand­ha­ben, funk­tio­niert zuver­lässig und ist daue­r­haft sicher.

Haus­an­schluss­kasten

Die Haus­an­schluss­kästen bieten Sicher­heit und Anschluss­kom­fort. Die bewährten Modelle sind in Zusam­me­n­a­r­beit mit Elek­tri­zi­täts­werken und Elek­tro­in­stal­la­teuren auf ein neues Level gebracht worden.

catalog.pageproduct.showmore_downloads.button