Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke | Hager Schweiz

Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke

Neue Generation: Hager hat seine Palette der Brandschutzschränke komplett überarbeitet und die bisherigen Brandschutzschränke FB-LN durch die neue Reihe FB-LE ersetzt. Diese Schränke sind nach DIN 4102-1 zur Aufrechterhaltung der Funktion von Sicherheitssystemen im Brandfall von bis zu 30 Minuten ausgelegt. Parallel dazu werden die „alten“ Brandschutzschränke FB-SN durch die Serie FB-SE ersetzt. Diese sind für die Aufrechterhaltung der Funktion von Sicherheitssystemen im Brandfall von bis zu 90 Minuten ausgelegt.

Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke

Ob feuer­hem­mend oder für den Funk­ti­ons­er­halt: Die Hager Brand­schutz­schränke bieten für jede Anwen­dung eine Lösung.