Sammelschienensysteme
Energieverteilsysteme stellen die Anlagensicherheit und -verfügbarkeit sicher und leisten einen Beitrag zum effizienten Energieeinsatz.
unibar M
Die Energieverteilung über die Stromschiene unibar M ist unschlagbar: Sie benötigt deutlich weniger Platz als eine Kabeltrasse, ist äusserst stabil, einfach zu montieren, erreicht einen hohen Schutzgrad und kann jederzeit erweitert oder verändert werden. Sogar im laufenden Betrieb.
uniway
Das neue, kompakte Stecksockelsystem von Hager. Es bietet Planern und Schaltanlagenherstellern ein Maximum an Flexibilität bei der Planung und Ausführung. Mit dem 5-Leiter-System lässt sich eine breite Vielfalt von Modulgeräten schnell und einfach einspeisen.
weber.multiline
Das weber.multiline-Reitersystem ist für 60 mm Sammelschienenabstand ausgelegt und fit für 3- oder 4-poligen Systemaufbau. NH-Sicherungs-Lasttrennschalter weber.silas und weitere Hager-Komponenten passen perfekt.
weber.uniline
weber.uniline eignet sich für einfaches Querverschienen von verschiedenen Sicherungskomponenten wie Leitungsschutzschalter, FI-LS oder NH-Sicherungen - bei Abdeckung des ganzen Sicherungsspektrums bis 160 A.