Systemschränke bis 4000 A und Leerschränke | Hager Schweiz

System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke

Hager bietet mit seinem Energieverteilsystem unimes H bis 2 × 4000 A eine flexible Plattform für Ihre Anlagen. Aus 11 standardisierten Schranktypen lassen sich mehr als 1000 Ausführungsvarianten zusammenstellen - genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

unimes H

Das Ver­tei­­ler-Ein­­bau­­sys­tem unimes H ist die Hager Lö­sung für bau­ar­t­­ge­­prüf­te Ener­­gie-­­Ver­­tei­ler mit Schrank­tie­fen bis 800 mm und Ein­s­pei­­sun­gen bis 4.000 A.

Lager­schrank IP40

Der Lager­schrank IP40 mit 2000 mm Höhe ist 1- und 2-türig liefer­bar. Ausfüh­rung mit verzinkter Rück­wand, vorderen 50-m­m-Blenden oben und unten, unten offen.

Stan­dard­schrank IP40 / IP55

Der Stan­dard­schrank ist 1- und 2-türig in drei verschie­denen Höhen liefer­bar. Ausfüh­rung mit verzinkter Rück­wand, vorderen 50-m­m-Blenden oben und unten, unten offen.

Stan­dard­schrank-plus IP40 / IP55

Der Stan­dard­schrank-plus für die Schutz­klassen IP40 und IP55 ist frei konfi­gu­rierbar - für grösst­mög­liche Indi­vi­du­a­li­tät. Zeit­er­sparnis bringt die Option, den Schrank mit bereits montiertem Zubehör zu bestel­len.

Netz­werk­schrank IP40

Der Netz­werk­schrank IP40 ist mit 1-flüg­liger Sichttür in drei verschie­denen Höhen liefer­bar. Die rechts­sei­tige Türban­dung lässt sich wech­seln. 4 Fest­leisten für 19"-Ein­bauten sind montiert.