Kleinverteiler bis 63 A und Multimedia | Hager Schweiz

Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media

Komplett-Programm: Hager Kleinverteiler gibt es als Aufputz-, Unterputz- und Hohlwandvarianten mit bis zu 60 PLE. Multimedia- und Hybridverteiler runden das Sortiment ab.

volta Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör

Der Klein­ver­teiler volta bietet den grössten Innen­raum seiner Klasse. Der gross­zü­gige Instal­la­ti­ons­raum beschleu­nigt auch die Instal­la­tion. Die Inte­gra­tion des Klem­men­trä­gers in den Schieber schafft zusätz­lich Platz.

Objekt­lie­fer­form

Die Objekt­lie­fer­form macht vor allem bei Gross­über­bau­ungen Sinn, wenn die einzelnen Vertei­ler­kom­po­nenten erst abge­rufen werden, wenn diese bauseits auch benö­tigt werden.

volta hybrid und Zubehör

Ein Vertei­ler, alles drin: Der volta.hy­brid ist eine Kombi­na­tion aus Ener­gie- und Multi­me­dia­ver­tei­ler. Er nimmt nicht viel Platz ein, ist optisch dezent und liefert die Ener­gie- und Daten­ver­sor­gung für kleine Wohn­ein­hei­ten.

volta Multi­media und Zubehör

Der Klein­ver­teiler volta glänzt auch im Bereich Multi­me­dia: Alle Kommu­ni­ka­ti­ons­kom­po­nenten lassen sich über­sicht­lich auf den Kunst­stoff­mon­ta­ge­platten montie­ren.

mini gamma Aufputz­ver­teiler

Die Aufputz­ver­teiler mini gamma eignen sich für Geräte bis 63 A. Prak­tisch: 5-Punk­t-­Be­fes­ti­gung ab GD104N und rück­sei­tige Vorprä­gungen für Leitungs­ein­füh­run­gen. Türschloss und Plomben sind seri­en­mässig liefer­bar.

golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör

Der Siche­rungs­kasten golf ist der Mass­stab in der Vertei­lung. Ausge­stattet mit Funk­ti­onen für eine einfache und schnelle Instal­la­tion, erhält­lich für Unter­putz- oder Aufputz­mon­tage und mit Q Link Anschluss­klemmen 63 A oder Messing­ver­bin­dungen 80 A, erfüllt dieses Programm alle Erwar­tungen von Bauun­ter­neh­mern und Haus­be­sit­zern an die Vertei­lung.

gamma Aufputz­ver­teiler

Zwei in einem: Der Aufputz­ver­teiler gamma kombi­niert einen Klein­ver­teiler mit einem Leitungs­füh­rungs­ka­nal. Das System gamma eignet sich primär dort, wo die Steig­zone durch den Leitungs­füh­rungs­kanal reali­siert wird.

gamma Instal­la­ti­ons­ka­nal­sys­teme und Zubehör

PVC-In­stal­la­ti­ons­ka­näle für Vertei­ler, Endkappe, Verbin­dung Kana­l/­De­cke, Dreh­bolzen Quick­fix, Kabel­klam­mer, Trenn­wand, Univer­sa­l-Tra­verse.

vector Aufputz­ver­teiler

Der 1- bis 4-rei­hige Aufputz­ver­teiler vector mit DIN-Hut­schiene ist die Lösung für Geräte bis 63 A - mit Einbau­tiefen von maximal 70 bis 92,5 mm. PE-/N-­Steck­klemmen quick­connect sorgen für finger­si­chere und schnelle Montage.