Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13 WH108601F
EAN-Nr.
7611795178916
E-nr.
755 669 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
59.20 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Einbautiefe40 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Werkstoff
-
FarbeBlau
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradMatt
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Ausstattung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
Texte
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com