Einsatz Kombination Hager I kallysto 1/3+3+T13 F WH108401F
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 148 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Einbautiefe8 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen36,7 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
Nennstrom10 A
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nennspannung230 V
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffThermoplast
-
GlanzgradMatt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)66 %
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 13
-
Schutzart IPIP20
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Betriebstemperatur-25-+40 °C
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
MontageartAuf- und einbAufähig
-
SchutzMit Putzdeckel
-
DichtungOhne Dichtung
-
AnschlussartMit Federzuganschluss
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH108401F
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH108401F
Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
PDF