Abdeckplatte basico 1×1 58mm weiss WH11920200Z
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 2 product.page.accessories.products-available -
Raumtemperaturregler 6 product.page.accessories.products-available -
Steckdose 9 product.page.accessories.products-available -
Jalousieschalter/-taster 1 product.page.accessories.products-available -
Zentralstück für Steckdose 51 product.page.accessories.products-available -
Zentralstück für Schalter oder Taster 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm
- Raumtemperaturregler
- Steckdose
- Jalousieschalter/-taster
- Zentralstück für Steckdose
- Zentralstück für Schalter oder Taster
- Zentralstück für Raumthermostat
- Zentralstück für Türklingel
- Jalousieschalter
- Schalter-/Steckdosenkombination
- Gong
- Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
- Zubehör für Kommunikationstechnik
- Montageplatte für LWL-Anschlussdosen
- USB-Spannungsversorgung
- Tragplatte
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Antennensteckdose
- Zentralstück der Kommunikationstechnologie
- Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
- Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
-
WH104404FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler
-
WH104405FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
-
WH104406FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
-
WH104412FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
-
WH11441200Hbasico Front für: RTR 230V + Schalter heizen-kühlen Frontscheibe und Knopf Weiss
-
WH11441205Hbasico Front für: RTR 230V + Schalter H/K Frontscheibe und Knopf Schwarz
-
WH106007FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13 SIDOS RCCB/FI = 30mA
-
WH106008FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 23 SIDOS RCCB/FI = 30mA
-
WH106253FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106257FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 /1x geschaltet
-
WH106453FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 3x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106457FEinsatz mit Befestigungsplatte: 3x Typ 13/23 /1x geschaltet mit Steckklemmen
-
WH408203FEinsatz mit Bef.-Platte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x12W / 2x6W + 1x T13
-
WH408213FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD und T13
-
WH408223FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB C+C-Ladesteckdose mit Steckdose Typ 13/23
-
WH11600700Hbasico Frontbecher für: Steckdose T13 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. / Weiss
-
WH11600705Hbasico Frontbecher für: Steckdose T13 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. / Schwarz
-
WH11600800Hbasico Frontbecher für: Steckdose T23 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. / Weiss
-
WH11600805Hbasico Frontbecher für: Steckdose T23 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. / Schwarz
-
WH11600900Hbasico Frontbecher für: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit Kinderschutz, Weiss
-
WH11600905Hbasico Frontbecher für: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit Kinderschutz, Schwarz
-
WH11601000Hbasico Frontbecher für: T23 SIDOS FI 30mA , Kinderschutz, mit Steckklemmen/Weiss
-
WH11601005Hbasico Frontbecher für: Typ 23 SIDOS FI 30mA mit Kinderschutz, Schwarz
-
WH11622100Hbasico Frontbecher für: Steckdose 2x Typ 13 mit Kinderschutz, Weiss
-
WH11622105Hbasico Frontbecher für: Steckdose 2x Typ 13 mit Kinderschutz, Schwarz
-
WH11622300Hbasico Frontbecher für: Steckdose 2x Typ 13 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH11622305Hbasico Frontbecher für: Steckdose 2x Typ 13 mit Steckklemmen, Schwarz
-
WH11622306Hbasico Frontbecher für: Steckdose 2x Typ 13 mit Steckklemmen, Orange
-
WH11622500Hbasico Frontbecher für: 2x Typ 13/1x geschaltet mit Kinderschutz / Weiss
-
WH11622505Hbasico Frontbecher für: 2x Typ 13/1x geschaltet mit Kinderschutz / Schwarz
-
WH11622700Hbasico Frontbecher für: Steckdose 2x Typ 13/1x geschaltet Weiss
-
WH11622705Hbasico Frontbecher für: Steckdose 2x Typ 13/1x geschaltet Schwarz
-
WH11623300Hbasico Frontbecher für: Steckdose 2x Typ 13 mit Statusanzeige, Weiss
-
WH11623305Hbasico Frontbecher für: Steckdose 2x Typ 13 mit Statusanzeige, Schwarz
-
WH11623306Hbasico Frontbecher für: Steckdose 2x Typ 13 mit Statusanzeige, Orange
-
WH11440400Hbasico Front für: Raumthermostat 230V Frontscheibe und Drehknopf Weiss
-
WH11440405Hbasico Front für: Raumthermostat 230V Frontscheibe und Drehknopf Schwarz
-
WH11440500Hbasico Front für: RTR mit Schalter+LED/230V, Frontscheibe und Drehknopf Weiss
-
WH11440505Hbasico Front für: RTR mit Schalter+LED/230V, Frontscheibe und Drehknopf Schwarz
-
WH11440600Hbasico Front für: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V Scheibe+Knopf Weiss
-
WH11440605Hbasico Front für: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V Scheibe +Knopf Schwarz
-
WH108401FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
-
WH108501FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
-
WH108601FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
-
WH108701FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
-
WH108801FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
-
WH108901FEinsatz Kleinkombin. mit Befest.-Platte: Schalter S3 + Drucktaster + Typ 13
-
WH72150103ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Lichtgrau
-
WH72150104ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Anthrazit
-
WH72510103ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Lichtgrau
-
WH72510104ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Anthrazit
-
WH72510203ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Lichtgrau
-
WH72510204ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Anthrazit
-
WH72520103ZZubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Lichtgrau
-
WH72520104ZZubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Anthrazit
-
WH72530303ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Lichtgrau
-
WH72530304ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Anthrazit
-
WH72530403ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm Lichtgrau
-
WH72530404ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm Anthrazit
-
WH72531603ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: B&O-Modul Masterline 8009947 Lichtgrau
-
WH72531604ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: B&O-Modul Masterline 8009947 Anthrazit
-
WH72540103ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x BNC d = 13.8 mm Lichtgrau
-
WH72540104ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x BNC d = 13.8 mm Anthrazit
-
WH72220103ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Grau
-
WH72220104ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Anthrazit
-
WH72220107ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Beige
-
WH72220109ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Braun
-
WH72410203ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Grau
-
WH72410204ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Anthrazit
-
WH72410207ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Beige
-
WH72410209ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Braun
-
WH72531703ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Lichtgrau
-
WH72531704ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Anthrazit
-
WH72531707ZZubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Beige
-
WH72531709ZZubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Braun
-
WH72531803ZZubehör MM-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Lichtgrau
-
WH72531804ZZubehör MM-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Anthrazit
-
WH72531807ZZubehör Multimedia-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Beige
-
WH72531809ZZubehör Multimedia-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Braun
-
WH72360103ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Lichtgrau
-
WH72360104ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Anthrazit
-
WH72360203ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Lichtgrau
-
WH72360204ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Anthrazit
-
WH72360303ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Lichtgrau
-
WH72360304ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Anthrazit
-
WH72360403ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Lichtgrau
-
WH72360404ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Anthrazit
-
WH72360503ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Lichtgrau
-
WH72360504ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Anthrazit
-
WH72361203ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x E2000 compact Simplex/ Lichtgrau
-
WH72361204ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x E2000 compact Simplex/ Anthrazit
-
WH408201FEinsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x 12W / 2x 6W
-
WH408202FEinsatz mit Befestigungsplatte: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC je 1x 12W/4x 6W
-
WH408211FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD
-
WH408215FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ C 65W PD
-
WH408221FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408222FEinsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB C+C-Ladesteckdose
-
WH41821500Hbasico frontscheibe für: USB Typ C 65W PD Weiss
-
WH41821505Hbasico frontscheibe für: USB Typ C 65W PD Schwarz
-
WH405436FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM04 Radio/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405437FEinsatz + Bef.-Platte: AM10 R/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB + 75-Ohm Endwiderstand
-
WH405438FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405439FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405440FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405456FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM02 Antennendose Radio/TV/SAT 2x IEC / 1x F
-
WH405469FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM02 Radio/TV/SAT-Dose und 2x HMS
-
WH405485FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405486FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB
-
WH405487FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405488FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405489FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405490FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM23 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 23dB
-
WH405493FEinsatz mit Befestigungsplatte: 2x HMS + AM04 R/TV-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405495FEinsatz mit Befestigungsplatte: HMS AM211 R/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405496FEinsatz mit Befestigungsplatte: HMS AM215 R/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405497FEinsatz mit Befestigungsplatte: HMS AM219 R/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405498FEinsatz mit Befestigungsplatte: HMS AM223 R/TV-Durchgangsdose 2GHz 23dB
-
WH41141100Hbasico Frontscheibe für: Multimedia-Module / Flachauslass beschriftbar, Weiss
-
WH41141105Hbasico Frontscheibe für: Multimedia-Module / Flachauslass beschriftbar, Schwarz
-
WH41300300Hbasico Frontscheibe für: 4x HMS-Modul Weiss
-
WH41300305Hbasico Frontscheibe für: 4x HMS-Modul Schwarz
-
WH41541000Hbasico Frontscheibe für: HMS Radio-/TV-/MiniDat Stichdose Weiss
-
WH41541005Hbasico Frontscheibe für: HMS Radio-/TV-/MiniDat Stichdose Weiss
-
WH41545600Hbasico Frontscheibe für: Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Weiss
-
WH41820100Hbasico Frontscheibe für: 2x USB-A Ladesteckdose 12W Weiss
-
WH41820105Hbasico Frontscheibe für: 2x USB-A Ladesteckdose 12W Schwarz
-
WH41820200Hbasico Frontscheibe für: 4x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W Weiss
-
WH41820205Hbasico Frontscheibe für: 4x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W Schwarz
Technische Merkmale
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe7 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11920200Z
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH11920200Z
basico Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 86x86mm Bohrung d= 58mm/ Weiss
PDF