Zubehör MM leer für: D-Sub 15p gr • WH72510203Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • Kanal­einbau
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH72510203Z

Multimedia-Modul kallysto M3 leer für 1 D-Sub 15-polig hellgrau

WH72510203Z

  • Schalter und Steck­dosen

Multimedia-Modul kallysto M3 leer für 1 D-Sub 15-polig hellgrau WH72510203Z

EAN-Nr.
7611795288653
E-nr.
866 716 033
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
 8.75 CHF
/ Stück *
 8.75 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WH50141003A
WH50141003A
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
 11.45 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH55141003C
WH55141003C
kallysto line UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslass Lichtgrau
 16.55 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH57141003C
WH57141003C
kallysto pro UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslassauslass Lichtgrau
 16.55 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Vervollständigen Sie Ihr System

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    D-Sub
Abmes­sungen
  • Höhe
    23,50 mm
  • Breite
    47 mm
Ausstat­tung
  • Mit Staub­schutz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Glanz­grad
    Matt
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH72510203Z (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH72510203Z (english)
PDF
103,59 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH11920300A - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm für Kombination weiss
    WH11920300A
    basico: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2Punkt-Traverse / für Kombinat. Weiss
    Preis*
     13.25 CHF
    / Stück *
     13.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH11920300B - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm mit Befestigungsplatte weiss
    WH11920300B
    basico UP: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2P-Traverse +Befestigungsplatte/Weiss
    Preis*
     13.95 CHF
    / Stück *
     13.95 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH11920300C - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm weiss
    WH11920300C
    basico UP 86x86mm kompl.: Blindscheibe d= 43mm schraubbar mit Abdeckplatte Weiss
    Preis*
     14.80 CHF
    / Stück *
     14.80 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH11920305A - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm für Kombination schwarz
    WH11920305A
    basico: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2Punkt-Traverse / für Kombinat. Schwarz
    Preis*
     15.50 CHF
    / Stück *
     15.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH11920305B - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm mit Befestigungsplatte schwarz
    WH11920305B
    basico UP: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2P-Traverse +Befestig.-Platte/Schwarz
    Preis*
     16.40 CHF
    / Stück *
     16.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group