UP-Frontscheibe basico weiss für Raumthermostat mit Schalter WH11440500H
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
Anzahl der Tasten1
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe59 mm
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
ZusammenstellungZentralplatte
-
Zugehörige Systemebasico Unterputzmontage
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11440500H
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH11440500H
basico Front für: RTR mit Schalter+LED/230V, Frontscheibe und Drehknopf Weiss
PDF