Z MM leer: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm an • WH72530404Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • Kanal­einbau
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH72530404Z

Multimedia-Modul M3 leer für 2 Cinchbuchsen Ø8mm anthrazit

WH72530404Z

  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Schalter und Steck­dosen

Multimedia-Modul M3 leer für 2 Cinchbuchsen Ø8mm anthrazit WH72530404Z

EAN-Nr.
7611795288820
E-nr.
866 738 043
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
11.80 CHF
/ Stück *
 11.80 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WH50141004A
WH50141004A
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
 11.45 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH55141004C
WH55141004C
kallysto line UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslass Anthrazit
 16.55 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH57141004C
WH57141004C
kallysto pro UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslassauslass Anthrazit
 16.55 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Vervollständigen Sie Ihr System

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Laut­spre­cher­an­schluss
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    2
Abmes­sungen
  • Höhe
    23,50 mm
  • Breite
    47 mm
Ausstat­tung
  • Mit Staub­schutz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7024
  • Glanz­grad
    Matt
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH72530404Z (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH72530404Z (english)
PDF
103,59 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
    WH70290200Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
    Preis*
     10.10 CHF
    / Stück *
     10.10 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH20920400A - UP-Blindabdeckung kallysto weiss 60×60mm
    WH20920400A
    kallysto
    Preis*
     8.00 CHF
    / Stück *
     8.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH20920400B - UP-Blindabdeckung kallysto weiss
    WH20920400B
    kallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
    Preis*
     8.70 CHF
    / Stück *
     8.70 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH20920400H - Frontplatte kallysto blind weiss 60×60mm
    WH20920400H
    kallysto Blindfrontplatte schraubbar Ultraweiss
    Preis*
     5.15 CHF
    / Stück *
     5.15 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH20920403A - UP-Blindabdeckung kallysto hellgrau 60×60mm
    WH20920403A
    ka Blindabdeckung mSchraube A
    Preis*
     10.25 CHF
    / Stück *
     10.25 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group