UP-USB-Ladesteckdose Hager C-C 20W+T13/23 5V 77×77mm aluminium WH408223F
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Nennstrom10 A
-
Frequenz50-60 Hz
-
Ausgangsleistung2300 W
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe41,6 mm
-
Anzahl Einheiten3
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen40,1 mm
-
Einbautiefe1,5 mm
-
Kabellänge0 m
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 13/23, USB-C
-
Leiterquerschnitt1,5 - 2,5 mm²
-
Montage aufAufputz, Unterputz
-
Einbau-/AnschlussortVertikal
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect, Steckanschluss, Anschluss mit Kabelschuh
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp USBUSB-C
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitSteckdose + USB PD-Ladegerät 2x Typ C
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module3
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige Systemebasico Unterputzmontage, kallysto Aufputz, kallysto Unterputz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH408223F
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH408223F
Einsatz mit Befestigungsplatte: USB C+C-Ladesteckdose mit Steckdose Typ 13/23
PDF -
Normen & Umweltinformationen
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2023-09-12
PDF70,82 kB