Einsatz zu UP-Steckdose 2×USB & T13/23 Hager Bauart F 2400mA WH408203F
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Ausgangsspannung5 - 5 V
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe47 mm
-
Anzahl Einheiten3
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen45 mm
-
Einbautiefe42 mm
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 13, USB
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Einbau-/AnschlussortVertikal
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect, Steckanschluss, Anschluss mit Kabelschuh
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp USBA+A
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13/23
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Schutzart IPIP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige Systemebasico Unterputzmontage, kallysto Aufputz, kallysto Unterputz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH408203F
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH408203F
Einsatz mit Bef.-Platte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x12W / 2x6W + 1x T13
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Bedienungs- und Montageanleitung für Steckdose Typ 13/23 mit USB Ladesteckdose 2fach (DE-IT-FR, Stand: 10.2020)
Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-09
PDF1,34 MB -
Normen & Umweltinformationen
Bewilligung ESTI (19.0071)
Produktzertifikat de-DE 2019-01-25
PDF987,97 kB
SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364)
Produktzertifikat de-DE 2019-01-09
PDF1,76 MB