Einsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x 12W / 2x 6W WH408201F
EAN-Nr.
7611919385664
E-nr.
960 913 793
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
93.30 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/Steckertyp USBUSB
Spannung
-
Nennspannung230 V
-
Eingangsspannung230 - 230 V
Abmessungen
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen40 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com