Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD WH408211F
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Anschluss-/SteckertypDrahtanschluss
-
Anschluss-/Steckertyp USBAC
-
Nennspannung230 V
-
Eingangsspannung230 - 230 V
-
Ausgangsspannung5 - 12 V
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe45 mm
-
Einbautiefe45 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen40 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Mit FeinsicherungNein
-
OberflächeUnbehandelt
-
Nennstrom13 A
-
Ausgangsstrom3000 mA
-
AnschlussartNetzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
Steckverbinder/BuchsenMit USB-Buchsen Typ A + Typ C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH408211F
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WHxx8211xx - USB-Ladesteckdose Typ A+C (DE-IT-FR, 2021-04)
Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2021-04-20
PDF378,77 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-17
PDF308,01 kB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com