Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen, WH105853F
EAN-Nr.
7611795173904
E-nr.
639 773 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
11.10 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen42 mm
-
Einbautiefe37 mm
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe39 mm
Werkstoff
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff, Thermoplast
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13/23
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Kapazität
-
Anzahl Module1
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
Zugehörige Serienbasico Aufputzmontage, basico Unterputzmontage, k.trend, kallysto.art, kallysto.line, kallysto.pro
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com