Abdeckrahmen KAL.art 1×1 94×94mm Glas weiss WH24920250Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Raumtemperaturregler 77 Produkte verfügbar -
Installationsschalter 406 Produkte verfügbar -
Taster 257 Produkte verfügbar -
Dimmer 91 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Raumtemperaturregler
- Installationsschalter
- Taster
- Dimmer
- Steckdose
- Dreistufen-Schalter
- Jalousieschalter
- Drehzahlsteller
- Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
- Schalter-/Steckdosenkombination
- Bussystem-Hand-/Wandsender
- Not-Aus-Taster, Komplettgerät
- Steuergerät für Lichtregelsystem
- Blindabdeckung
- Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
- Gong
- Installationsset für Kommunikationstechnik
- Bussystem-Raumtemperaturregler
- Bussystem-Tastwippe
- USB-Spannungsversorgung
- Tragplatte
- Einsatz für Kommunikationstechnik
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Antennensteckdose
- Jalousieschalter/-taster
- Bewegungssensor/Anwesenheitsdetektor komplett
- Zubehör/Ersatzteile für Bussystem
- Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme
- Zentralstück der Kommunikationstechnologie
- Türgong
- Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
-
WH104404FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler
-
WH104405FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
-
WH104406FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
-
WH104408FEinsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler 24V
-
WH104412EEinsatz: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
-
WH20440400Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20440400Bkallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20440403Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20440403Bkallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
-
WH20440404Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20440404Bkallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20440405Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20440405Bkallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH20440407Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Beige
-
WH20440407Bkallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte und Front Beige
-
WH20440409Akallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Braun
-
WH20440409Bkallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte und Front Braun
-
WH20440500Akallysto Raumthermostat mit Schalter + LED 230V mit Front für Kombination Weiss
-
WH20440500Bkallysto UP: Raumthermostat mit Schalter + LED 230V + Befest.-Pl. +Front Weiss
-
WH20440503Akallysto Raumthermostat mit Schalter + LED 230V mit Front für Kombination Grau
-
WH101001FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
-
WH101101FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
-
WH101201FEinsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3/2-polig
-
WH101501FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schalter S3 und Taster A-R
-
WH101801FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
-
WH101802FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/2-polig
-
WH101803FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/3-polig
-
WH101804FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S1
-
WH101805FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S2
-
WH101806FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S3
-
WH101841FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/1-polig KABA8
-
WH101842FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/2-polig KABA8
-
WH101843FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/3-polig KABA8
-
WH101844FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S1 KABA8
-
WH101845FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S2 KABA8
-
WH101846FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S3 KABA8
-
WH101861FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/1-polig ohne Zylinder
-
WH101862FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/2-polig ohne Zylinder
-
WH101863FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/3-polig ohne Zylinder
-
WH101864FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S1 ohne Zylinder
-
WH101301FEinsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
-
WH101303FEinsatz mit Befestigungsplatte: Hotelcard-Schalter
-
WH101401FEinsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler/2-polig
-
WH101403FEinsatz: 2x Leuchttaster Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
-
WH101807FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Schliesser
-
WH101808FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Schliesser/2-polig
-
WH101809FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Wechsler
-
WH101847FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser KABA8
-
WH101848FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig KABA8
-
WH101849FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Wechsler KABA8
-
WH101867FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser ohne Zylinder
-
WH101868FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig ohne Zylinder
-
WH101869FEinsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Wechsler/2-polig ohne Zylinder
-
WH102602FEinsatz mit Befestigungsplatte: Universal-Taster 2-fach
-
WH102606FEinsatz mit Befestigungsplatte: Universal-Taster 4/6-fach
-
WH102612FEinsatz mit Befestigungsplatte: Universal-Taster 2-fach mit LED
-
WH102616FEinsatz mit Befestigungsplatte: Universal-Taster 4/6-fach mit LED
-
WH20130100Akallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20130100Bkallysto UP: Druck-Impulstaster mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20130103Akallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH103005FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
-
WH103407FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
-
WH104002FEinsatz mit Befestigungsplatte: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
-
WH104101FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer DALI
-
WH104302EEinsatz: Universal Drehdimmer für LED
-
WH20300107Hkallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Beige
-
WH20300109Hkallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Braun
-
WH20300500Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20300500Bkallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte +Front Weiss
-
WH20300503Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20300503Bkallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Grau
-
WH20300504Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20300504Bkallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Anthr.
-
WH20300505Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20300505Bkallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Schwarz
-
WH20300507Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Beige
-
WH20300507Bkallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Beige
-
WH20300509Akallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Braun
-
WH20300509Bkallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Braun
-
WH20340600Akallysto DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W + Front für Kombination Weiss
-
WH105853FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
-
WH105854FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
-
WH105952FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
-
WH106007FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13 SIDOS RCCB/FI = 30mA
-
WH106008FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 23 SIDOS RCCB/FI = 30mA
-
WH106253FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106257FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 /1x geschaltet
-
WH106453FEinsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 3x Typ 13/23 mit Steckklemmen
-
WH106457EEinsatz: Steckdose 3x Typ 13/23 /1x geschaltet mit Steckklemmen
-
WH106457FEinsatz mit Befestigungsplatte: 3x Typ 13/23 /1x geschaltet mit Steckklemmen
-
WH20580300Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20580300Bkallysto UP: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen + Befestigungsplatte +Front Weiss
-
WH20580303Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20580303Bkallysto UP: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen + Befest.-Platte + Front Grau
-
WH20580304Akallysto Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20580304Bkallysto UP: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen + Befest.-Platte + Front Anthr.
-
WH20580305Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20580305Bkallysto UP: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen + Befest.-Platte + Front Schwarz
-
WH20580306Akallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Orange
-
WH20580306Bkallysto UP: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen + Befest.-Platte + Front Orange
-
WH101812FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S5
-
WH20181200Akallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20181200Bkallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte +Front Weiss
-
WH20181203Akallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20181203Bkallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte + Front Grau
-
WH20181204Akallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Anthrazit
-
WH20181204Bkallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte + Front Anthr.
-
WH20181205Akallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Schwarz
-
WH20181205Bkallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte + Front Schwarz
-
WH20181207Akallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Beige
-
WH20181207Bkallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte + Front Beige
-
WH20181209Akallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Braun
-
WH20181209Bkallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte + Front Braun
-
WH101917FEinsatz mit Befestigungsplatte: Doppel-Storenschalter 250Volt
-
WH20191300Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20191300Bkallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC mit Befestigungsplatte +Front Weiss
-
WH20191303Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20191303Bkallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC mit Befestigungsplatte + Front Grau
-
WH20191304Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20191304Bkallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC + Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20191305Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20191305Bkallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC + Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH20191307Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Beige
-
WH20191307Bkallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC mit Befestigungsplatte und Front Beige
-
WH20191309Akallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Braun
-
WH20191309Bkallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC mit Befestigungsplatte und Front Braun
-
WH20191700Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20191700Bkallysto UP: Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Befestigungsplatte +Front Weiss
-
WH20191703Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20191703Bkallysto UP: Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Grau
-
WH20191704Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20191704Bkallysto UP: Doppel-Storenschalter / 250VAC + Befestigungsplatte + Front Anthr.
-
WH20191705Akallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
-
WH104201FEinsatz mit Befestigungsplatte: Drehzahlsteller
-
WH20420100Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Weiss
-
WH20420100Bkallysto UP: Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Befest.-Pl. +Front Weiss
-
WH20420103Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Grau
-
WH20420103Bkallysto UP: Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Bef.-Pl. + Front Grau
-
WH20420104Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Anthr.
-
WH20420104Bkallysto UP: Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Bef.-Pl. + Front Anthr.
-
WH20420105Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombinat. Schwarz
-
WH20420105Bkallysto UP: Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Bef.-Pl. + Front Schwarz
-
WH20420107Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Beige
-
WH20420109Akallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Braun
-
WH105203FEinsatz mit Befestigungsplatte: LED-Signalisation Rot/Grün
-
WH20520100Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20520100Bkallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20520103Akallysto UP: Signalisation (LED Lichtgrau) mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20520103Bkallysto UP: Signalisation (LED Grau) mit Befestigungsplatte + Front Grau
-
WH20520104Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20520104Bkallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20520105Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20520105Bkallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH20520107Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Beige
-
WH20520107Bkallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte und Front Beige
-
WH20520109Akallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Braun
-
WH20520109Bkallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte und Front Braun
-
WH20520200Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20520200Bkallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20520203Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20520203Bkallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
-
WH20520204Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20520204Bkallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20520205Akallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Schwarz
-
WH108401FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
-
WH108501FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
-
WH108601FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
-
WH108701FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
-
WH108801FEinsatz KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
-
WH108901FEinsatz Kleinkombin. mit Befest.-Platte: Schalter S3 + Drucktaster + Typ 13
-
WH20841100Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Weiss
-
WH20841100Bkallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Weiss
-
WH20841103Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Grau
-
WH20841103Bkallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Grau
-
WH20841104Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Anthr.
-
WH20841104Bkallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Anthr.
-
WH20841105Akallysto UP-Kleinkombin.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Schwarz
-
WH20841105Bkallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Schwarz
-
WH20841107Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Beige
-
WH20841107Bkallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Beige
-
WH20841109Akallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Braun
-
WH20841109Bkallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Braun
-
WH20841200Akallysto UP-Kleinkombin.: S1(3+3) 2x bel. + Typ 13 + Front für Kombin. Weiss
-
WH20841200Bkallysto UP-Kleinkombin.: S1(3+3) 2x bel. + Typ 13 + Bef.-Pl. +Front Weiss
-
WH20262100Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Weiss
-
WH20262103Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Lichtgrau
-
WH20262105Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Schwarz
-
WH20262600Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Weiss
-
WH20262600Bkallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Weiss
-
WH20262603Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Lichtgrau
-
WH20262603Bkallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Lichtgrau
-
WH20262605Akallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Schwarz
-
WH20262605Bkallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Schwarz
-
WH20390200Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20390200Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20390203Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20390203Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
-
WH20390204Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20390204Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20390205Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20390205Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH20390207Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Beige
-
WH20390207Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte und Front Beige
-
WH20390209Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Braun
-
WH20390209Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte und Front Braun
-
WH20390300Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20390300Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte +Front Weiss
-
WH20390303Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20390303Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte + Front Grau
-
WH20390304Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20390304Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte + Front Anthr.
-
WH20390305Akallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20390305Bkallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte + Front Schwarz
-
WH20410200Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20410200Bkallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befestigungsplatte +Front Weiss
-
WH20410203Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20410203Bkallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befestigungsplatte + Front Grau
-
WH20410204Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20410204Bkallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befest.-Platte + Front Anthr.
-
WH20410205Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20410205Bkallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befest.-Platte + Front Schwarz
-
WH20410207Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Beige
-
WH20410207Bkallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befestigungsplatte + Front Beige
-
WH20410209Akallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Braun
-
WH20410209Bkallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befestigungsplatte + Front Braun
-
WH20920400Akallysto
-
WH20920400Bkallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
-
WH20920400Hkallysto Blindfrontplatte schraubbar Ultraweiss
-
WH20920403Aka Blindabdeckung mSchraube A
-
WH20920403Bkallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Lichtgrau
-
WH20920403Hkallysto Blindfrontplatte schraubbar Lichtgrau
-
WH20920404Akallysto Blindfrontplatte schraubbar mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20920404Bkallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Anthrazit
-
WH20920404Hka Front Blindabdeckung mSchraube H
-
WH20920405Akallysto Blindfrontplatte schraubbar mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20920405Bkallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Schwarz
-
WH20920405Hkallysto
-
WH20920407Akallysto Blindfrontplatte schraubbar für Kombination Beige
-
WH20920407Bkallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Beige
-
WH20920407Hka Front Blindabdeckung mSchraube H
-
WH20920409Akallysto Blindfrontplatte schraubbar mit Front für Kombination Braun
-
WH20920409Bkallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Braun
-
WH20920409Hka Front Blindabdeckung mSchraube H
-
WH20920500Akallysto Blindfrontplatte steckbar für Kombination Ultraweiss
-
WH20920500Bkallysto UP: Blindfrontplatte steckbar mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
-
WH20960500Aka Durchgangsdose ø9mm A
-
WH20960500Bkallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
-
WH20960503Aka Durchgangsdose ø9mm A
-
WH20960503Bkallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
-
WH20960504Akallysto UP Durchgangsdose D=9mm A anhtrazit
-
WH20960504Bkallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Anthrazit
-
WH20960505Aka Durchgangsdose ø9mm A
-
WH20960505Bkallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Schwarz
-
WH20960507Aka Durchgangsdose ø9mm A
-
WH20960507Bkallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Beige
-
WH20960509Akallysto Durchgangsdose d = 9mm mit Front für Kombination Braun
-
WH20960509Bkallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Braun
-
WH408301FEinsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 230V
-
WH408302FEinsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 12V
-
WH50830100Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50830100Bkallysto UP: Türgong 230V mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
-
WH50830103Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50830103Bkallysto UP: Türgong 230V mit Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
-
WH50830104Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50830104Bkallysto UP: Türgong 230V mit Befest.-Platte und Front Anthrazit
-
WH50830105Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Schwarz
-
WH50830105Bkallysto UP: Türgong 230V mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH50830107Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Beige
-
WH50830107Bkallysto UP: Türgong 230V mit Befestigungsplatte und Front Beige
-
WH50830109Akallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Braun
-
WH50830109Bkallysto UP: Türgong 230V mit Befestigungsplatte und Front Braun
-
WH50830200Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50830200Bkallysto UP: Türgong 12V mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
-
WH50830203Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50830203Bkallysto UP: Türgong 12V mit Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
-
WH50830204Akallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50830204Bkallysto UP: Türgong 12V mit Befest.-Platte und Front Anthrazit
-
WH50141000Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
-
WH50141000Bkallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Ultraweiss
-
WH50141003Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
-
WH50141003Bkallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Grau
-
WH50141004Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
-
WH50141004Bkallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Anthr.
-
WH50141005Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Schwarz
-
WH50141005Bkallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Schwarz
-
WH50141007Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Beige
-
WH50141007Bkallysto Montageset UP-Front: für MM-Module/Schrägausl. + Bef.-Platte, Beige
-
WH50141009Akallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Braun
-
WH50141009Bkallysto Montageset UP-Front: für MM-Module/Schrägausl. + Bef.-Platte, Braun
-
WH50300300Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss
-
WH50300300Bkallysto UP-Montageset für 4x HMS-Modul: Befest.-Platte und Front Ultraweiss
-
WH50300303Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Lichtgrau
-
WH50300303Bkallysto UP-Montageset für 4x HMS-Modul: Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
-
WH50300304Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Anthrazit
-
WH50300304Bkallysto UP-Montageset für 4x HMS-Modul: Befestigungsplatte und Front Anthrazit
-
WH50300305Akallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Schwarz
-
WH50300305Bkallysto UP-Montageset für 4x HMS-Modul: Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WHT75000Akallysto für Kombinationen: Raumthermostat KNX Secure Tasten und Front Weiss
-
WHT75000Bkallysto mit Befestigungsplatte: Raumthermostat KNX Secure, Tasten + Front Weiss
-
WHT75005Akallysto für Kombinationen: Raumthermostat KNX Secure Tasten und Front Schwarz
-
WHT75005Bkallysto mit Befestig.-Platte: Raumthermostst KNX Secure, Tasten + Front Schwarz
-
WH408201FEinsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x 12W / 2x 6W
-
WH408202FEinsatz mit Befestigungsplatte: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC je 1x 12W/4x 6W
-
WH408211FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD
-
WH408215FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ C 65W PD
-
WH408221EEinsatz: USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408221FEinsatz mit Befestigungsplatte: USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408222EEinsatz: 2x USB C+C-Ladesteckdose
-
WH408222FEinsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB C+C-Ladesteckdose
-
WH50820100Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50820100Bkallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Befest.-Platte + Front Weiss
-
WH50820103Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50820103Bkallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Befestig.-Platte + Front Grau
-
WH50820104Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50820104Bkallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Bef.-Platte + Front Anthrazit
-
WH50820105Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Schwarz
-
WH50820105Bkallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Bef.-Platte + Front Schwarz
-
WH50820107Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Beige
-
WH50820107Bkallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Befest.-Platte + Front Beige
-
WH50820109Akallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Braun
-
WH50820109Bkallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Befest.-Platte + Front Braun
-
WH20291400Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Ultraweiss
-
WH20291403Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Lichtgrau
-
WH20291404Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Anthrazit
-
WH20291405Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Schwarz
-
WH20291407Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Beige
-
WH20291409Zkallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Braun
-
WH403003FEinsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering für HMS 4x RJ45 T = 32mm
-
WH403004FEinsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering für HMS 2x RJ45 T = 32mm
-
WH50510300Akallysto Wanddose mit 3.5mm Jack-Buchse mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50510300Bkallysto UP: Wanddose mit 3.5mm Jack-Buchse mit Befest.-Platte + Front U.-Weiss
-
WH50540300Akallysto HDMI mit Schraubanschluss mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50540300Bkallysto UP: HDMI mit Schraubanschluss mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
-
WH404008FEinsatz mit Befestigungsplatte: RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Schraubklemmen
-
WH404009FEinsatz mit Befestigungsplatte: RJ45 Schema Kat.5e STP 8p geschirmt
-
WH50300100Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befest.-Platte + Front Ultraweiss
-
WH50300103Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestig.-Platte + Front Lichtgrau
-
WH50300104Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 geschirmt mit Befest.-Platte + Front Anthrazit
-
WH50300105Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestigungsplatte + Front Schwarz
-
WH50300107Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 geschirmt mit Befestigungsplatte + Front Beige
-
WH50300109Bkallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 geschirmt mit Befestigungsplatte + Front Braun
-
WH50300200Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befest.-Platte + Front Ultraweiss
-
WH50300203Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestig.-Platte + Front Lichtgrau
-
WH50300204Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befest.-Platte + Front Anthrazit
-
WH50300205Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestigungsplatte + Front Schwarz
-
WH50300207Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestigungsplatte + Front Beige
-
WH50300209Bkallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestigungsplatte + Front Braun
-
WH50400800Akallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH50400800Bkallysto UP: RJ45 UTP UTP 4-polig mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
-
WH50400803Akallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH50400803Bkallysto UP: RJ45 UTP UTP 4-polig mit Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
-
WH50400804Akallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH50400804Bkallysto UP: RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Befest.-Platte und Front Anthrazit
-
WH405436FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM04 Radio/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405437FEinsatz + Bef.-Platte: AM10 R/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB + 75-Ohm Endwiderstand
-
WH405437ZZubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB
-
WH405438FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405438ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405439FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405439ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405440FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405440ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405456FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM02 Antennendose Radio/TV/SAT 2x IEC / 1x F
-
WH405469FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM02 Radio/TV/SAT-Dose und 2x HMS
-
WH405485FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405485ZZubehör-Einsatz: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405486FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB
-
WH405486ZZubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB
-
WH405487FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405487ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405488FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405488ZZubehör-Einsatz: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405489FEinsatz mit Befestigungsplatte: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH101913FEinsatz mit Befestigungsplatte: Storenschalter
-
WH101914FEinsatz mit Befestigungsplatte: Storentaster
-
WH101918FEinsatz mit Befestigungsplatte: Doppel-Storentaster 250Volt
-
WH20191400Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20191400Bkallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
-
WH20191403Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20191403Bkallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
-
WH20191404Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20191404Bkallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20191405Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20191405Bkallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
-
WH20191407Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Beige
-
WH20191407Bkallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte und Front Beige
-
WH20191409Akallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Braun
-
WH20191409Bkallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte und Front Braun
-
WH20191800Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20191800Bkallysto UP: Doppel-Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte +Front Weiss
-
WH20191803Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20191803Bkallysto UP: Doppel-Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Grau
-
WH20191804Akallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH102508EEinsatz: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
-
WH102508FEinsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
-
WH102509EEinsatz: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
-
WH102509FEinsatz mit Befestigungsplatte: Beweg.-Melder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
-
WH20250800Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Weiss
-
WH20250800Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. +Front Weiss
-
WH20250803Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Grau
-
WH20250803Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Grau
-
WH20250804Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Anthr.
-
WH20250804Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Anthr.
-
WH20250805Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Front für Kombination Schwarz
-
WH20250805Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Bef.-Pl. + Front Schwarz
-
WH20250807Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Beige
-
WH20250807Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Beige
-
WH20250809Akallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Braun
-
WH20250809Bkallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Braun
-
WH20250900Akallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Weiss
-
WH20250900Bkallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Platte +Front Weiss
-
WH20250903Akallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Grau
-
WH20250903Bkallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Pl. + Front Grau
-
WH20100100Hkallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Ultraweiss
-
WH20100103Hkallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Lichtgrau
-
WH20100104Hkallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Anthrazit
-
WH20100105Hkallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Schwarz
-
WH20100107Hkallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Beige
-
WH20100109Hkallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Braun
-
WH20100200Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Ultraweiss
-
WH20100203Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Lichtgrau
-
WH20100204Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Anthrazit
-
WH20100205Hkallysto Front 60x60 für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Schwarz
-
WH20100207Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Beige
-
WH20100209Hkallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Braun
-
WH20100300Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Ultraweiss
-
WH20100303Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Lichtgrau
-
WH20100304Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Anthrazit
-
WH20100305Hkallysto Front 60x60 für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Schwarz
-
WH20100307Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Beige
-
WH20100309Hkallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Braun
-
WH20100400Hkallysto Front 60x60mm für S1(3+3): LICHT + VENTILATOR (beleuchtet) Weiss
-
WH20100403Hkallysto Front 60x60mm für S1(3+3) LICHT + VENT (bel.) Lichtgrau
-
WH20960500Hka Front Durchgangsdose ø9mm H
-
WH20960503Hka Front Durchgangsdose ø9mm H
-
WH20960504Hka Front Durchgangsdose ø9mm H
-
WH20960505Hka Front Durchgangsdose ø9mm H
-
WH20960507Hkallysto 60x60: Durchgangsdose d = 9mm Beige
-
WH20960509Hkallysto 60x60: Durchgangsdose d = 9mm Braun
-
WH50300300Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Ultraweiss
-
WH50300303Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Lichtgrau
-
WH50300304Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Anthrazit
-
WH50300305Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Schwarz
-
WH50300307Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Beige
-
WH50300309Hkallysto Front für: 4x HMS-Modul Braun
-
WH50300400Hkallysto Front für: 2x HMS-Modul Ultraweiss
-
WH50300403Hkallysto Front für: 2x HMS-Modul Lichtgrau
-
WH50300404Hkallysto Front für: 2x HMS-Modul Anthrazit
-
WH50300405Hkallysto Front für: 2x HMS-Modul Schwarz
-
WH50300407Hkallysto Front für: 2x HMS-Modul Beige
-
WH50300409Hkallysto Front für: 2x HMS-Modul Braun
-
WH50400400Hkallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Ultraweiss
-
WH50400403Hkallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Lichtgrau
-
WH105101FEinsatz mit Befestigungsplatte: Sonnerietaster
-
WH20510100Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20510100Bkallysto UP: Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Befestigungsplatte +Front Weiss
-
WH20510103Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20510103Bkallysto UP: Sonnerie-Drucktaster Schliesser + Befestigungsplatte + Front Grau
-
WH20510104Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20510104Bkallysto UP: Sonnerie- Schliesser + Befestigungsplatte + Front Anthrazit
-
WH20510105Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20510105Bkallysto UP: Sonnerie- Schliesser + Befestigungsplatte + Front Schwarz
-
WH20510107Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Beige
-
WH20510107Bkallysto UP: Sonnerie-Drucktaster Schliesser + Befestigungsplatte + Front Beige
-
WH20510109Akallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Braun
-
WH20510109Bkallysto UP: Sonnerie-Drucktaster Schliesser + Befestigungsplatte + Front Braun
-
WH10950182ZZubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung
-
WH10952182ZZubehör Gr.1: Befestigungsplatte quadratisch mit 1x3-Punkt-Befestigung
-
WH20291300Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Ultraweiss
-
WH20291303Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Lichtgrau
-
WH20291304Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Anthrazit
-
WH20291305Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Schwarz
-
WH20291307Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Beige
-
WH20291309Zkallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Braun
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze1
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffGlas
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe94 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe7 mm
-
Anzahl der Einheiten horizontal1
-
Anzahl der Einheiten vertikal1
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK01
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH24920250Z
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH24920250Z
kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas Ultraweiss
PDF
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
WH24920255Zkallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas verspiegeltPreis*69.00 CHF/ Stück *69.00 CHF/ Stück * -
2
WH24920256Zkallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm EschePreis*69.00 CHF/ Stück *69.00 CHF/ Stück * -
3
WH24920257Zkallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm BirnbaumPreis*69.00 CHF/ Stück *69.00 CHF/ Stück * -
4
WH24920258Zkallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm NussbaumPreis*67.30 CHF/ Stück *67.30 CHF/ Stück * -
5
WH24920259Zkallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm RäuchereichePreis*67.30 CHF/ Stück *67.30 CHF/ Stück *