Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler WH101301F
EAN-Nr.
7611795159038
E-nr.
554 529 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
22.35 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Architektur
-
Polanzahl1
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl der Tasten1
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
Werkstoff
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
Abmessungen
-
Tiefe37 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Texte
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
BeleuchtungBeleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
-
Schaltart/VarianteTaster Wechsler
-
Zugehörige Serienbasico Aufputzmontage, basico Unterputzmontage, k.trend, kallysto.art, kallysto.line, kallysto.pro
-
Zugehörige Systemebasico Aufputzmontage, basico Unterputzmontage, kallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com