Einsatz Taster kallysto ARK 2L WH101401E
Preis*
58.70 CHF
/ Stück
*
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 573 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Taststrom10 A
Spannung
-
Nennspannung230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Architektur
-
Steuer-/BedienelementTaste
-
Polanzahl2
Werkstoff
-
FarbeBlau
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
Abmessungen
-
Höhe40 mm
-
Breite53 mm
-
Tiefe40 mm
-
Einbautiefe12 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34 mm
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Bedienelemente und Anzeigen
-
KontrollleuchteEin Zubehör
-
Anzahl der Tasten1
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Mit KrallenbefestigungNein
Anschluss
-
Lampenfassung TypStecksockel
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemebasico Unterputzmontage, kallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren