The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Schalter und Taster
    • WH101403E
    EAN-Nr.
    7611795159199
    E-nr.
    554 627 003
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W1
    • Schalter und Taster
    • Schalter und Taster
    • Schalter und Taster
    • Schalter und Taster
    • Schalter und Taster
    • Mehr sehen

    Einsatz Taster kallysto AR 2L WH101403E

    Preis*
    CHF 54.10
    / St. *
    CHF 54.10
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Einsatz Taster kallysto AR 2L

    WH101403E

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schalt­strom
      10 A
    • Tast­strom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Zwei­tei­lige Taste
    • Polan­zahl
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunst­stoff, Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      66 %
    • Rück­wand Innen­seite
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      53 mm
    • Tiefe
      42,2 mm
    • Einbau­tiefe
      8,0 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      34,2 mm
    • Höhe des P-Touch-­Bandes für das Beschrif­tungs­feld
      0
    • Durch­messer
      43 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Kontroll­leuchte
      Ein Zubehör
    • Anzahl der Tasten
      2
    • Ausfüh­rung Taster
      Seri­en­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Anschluss
    • Lampen­fas­sung Typ
      Steck­so­ckel
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­klemme
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      basico Unter­putz­mon­tage, kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager REACH declaration WH101403E
    PDF
    Hager RoHS Report WH101403E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH101403E | Hager Schweiz

      Produktbild WH101403E

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH101403E | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH101403E

      Einsatz: 2x Drucktaster Wechselkontakt

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11

      PDF
      689,71 kB
      Bild Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11

      PDF
      690,63 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH101301E - Einsatz Taster kallysto AR/1L
      WH101301E
      Einsatz: Taster Wechsler
      Preis*
      CHF 22.40
      / St. *
      CHF 22.40
      / St. *
    • 2
      WH101301F - Einsatz Taster kallysto AR/1L mit Befestigungsplatte
      WH101301F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
      Preis*
      CHF 23.20
      / St. *
      CHF 23.20
      / St. *
    • 3
      WH101401E - Einsatz Taster kallysto ARK 2L
      WH101401E
      Einsatz: Taster Wechsler/2-polig
      Preis*
      CHF 60.20
      / St. *
      CHF 60.20
      / St. *
    • 4
      WH101401F - Einsatz Taster kallysto ARK 2L mit Befestigungsplatte
      WH101401F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler/2-polig
      Preis*
      CHF 60.90
      / St. *
      CHF 60.90
      / St. *
    • 5
      WH101403F - Einsatz Taster kallysto AR 2L mit Befestigungsplatte
      WH101403F
      Einsatz mit Befest.-Platte: 2x Drucktaster Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
      Preis*
      CHF 54.90
      / St. *
      CHF 54.90
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group