ka. B: RTR KNX Secure, Tasten + Front sw WHT75005B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Optionales Zubehör
-
Bussystem-Jalousieaktor 1 Produkte verfügbar -
Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway 8 Produkte verfügbar -
Bussystem-Anschluss-/Abzweigklemme 1 Produkte verfügbar -
Bussystem-Schaltaktor 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 191 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer20 mA
-
Stromaufnahme Betrieb20 mA
-
Zentrale Funktionseinheit für Sender/AktorJa
-
DCF77 Empfänger integriertNein
-
Parallel Betrieb möglichNein
-
Mit Vor-Ort BedienungJa
-
Werkstoff GruppeKunststoff, Glas
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
Einbautiefe11,35 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen25,8 mm
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Hilfsspannung0 - 0 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Zugehörige Systemekallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WHT75005B
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WHT75005B
kallysto mit Befestig.-Platte: Raumthermostst KNX Secure, Tasten + Front Schwarz
PDF -
Handbuch
Handbuch de-DE 2025-05-27
PDF1,38 MBHandbuch en-GB 2025-05-27
PDF1,39 MBHandbuch fr-FR 2025-06-18
PDF1,42 MBHandbuch it-IT 2025-06-26
PDF1,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank International 2025-11-20
KNXPROD257,10 kB -
Applikationshandbuch
Applikationshandbuch International 2025-10-13
PDF738,81 kBApplikationshandbuch International 2025-10-13
PDF729,75 kBApplikationshandbuch International 2025-10-13
PDF750,64 kBApplikationshandbuch International 2025-10-13
PDF746,98 kBApplikationshandbuch de-DE 2025-11-19
PDF2,85 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-18
PDF271,71 kB