Frontabdeckung KNX Hager kallysto für RTR braun WHT70109
EAN-Nr.
3250617037426
E-nr.
378 183 993
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
7.45 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeBraun
-
RAL Nummer8014
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffKunststoff
-
OberflächeLackiert
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
MontageartKlemmbefestigung
Ausstattung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Anschlussmöglichkeiten
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Zugehörige Systemebasico Aufputzmontage, basico Unterputzmontage
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com