


Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler
Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler 24V
Einsatz: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
kallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
kallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
kallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
kallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
kallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Beige
kallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte und Front Beige
kallysto Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: Raumthermostat 230V mit Befestigungsplatte und Front Braun
kallysto Raumthermostat mit Schalter + LED 230V mit Front für Kombination Weiss
kallysto UP: Raumthermostat mit Schalter + LED 230V + Befest.-Pl. +Front Weiss
Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3/2-polig
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schalter S3 und Taster A-R
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/2-polig
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0/3-polig
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S1
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S2
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S3
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/1-polig KABA8
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/2-polig KABA8
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/3-polig KABA8
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S1 KABA8
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S2 KABA8
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S3 KABA8
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/1-polig ohne Zylinder
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/2-polig ohne Zylinder
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/3-polig ohne Zylinder
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S1 ohne Zylinder
Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
Einsatz mit Befestigungsplatte: Hotelcard-Schalter
Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler/2-polig
Einsatz mit Befestigungsplatte: 2x Taster Wechsler
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Schliesser
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Schliesser/2-polig
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehtaster Wechsler
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser KABA8
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig KABA8
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Wechsler KABA8
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser ohne Zylinder
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Schliesser/2-polig ohne Zylinder
Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsseltaster Wechsler/2-polig ohne Zylinder
Einsatz mit Befestigungsplatte: Universal-Taster 2-fach
Einsatz mit Befestigungsplatte: Universal-Taster 4/6-fach
Einsatz mit Befestigungsplatte: Universal-Taster 2-fach mit LED
Einsatz mit Befestigungsplatte: Universal-Taster 4/6-fach mit LED
kallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Druck-Impulstaster mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
kallysto Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Lichtgrau
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
Einsatz mit Befestigungsplatte: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer DALI
Einsatz: Universal Drehdimmer für LED
kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Beige
kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Braun
kallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte +Front Weiss
kallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Grau
kallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Anthr.
kallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Schwarz
kallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Beige
kallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Beige
kallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W + Befest.-Platte + Front Braun
kallysto DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W + Front für Kombination Weiss
Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13 SIDOS RCCB/FI = 30mA
Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 23 SIDOS RCCB/FI = 30mA
Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 mit Steckklemmen
Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 /1x geschaltet
Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 3x Typ 13/23 mit Steckklemmen
Einsatz mit Befestigungsplatte: 3x Typ 13/23 /1x geschaltet mit Steckklemmen
kallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen + Befestigungsplatte +Front Weiss
kallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen + Befest.-Platte + Front Grau
kallysto Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen + Befest.-Platte + Front Anthr.
kallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen + Befest.-Platte + Front Schwarz
kallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Orange
kallysto UP: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen + Befest.-Platte + Front Orange
kallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Beige
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S5
kallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte +Front Weiss
kallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte + Front Grau
kallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte + Front Anthr.
kallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte + Front Schwarz
kallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Beige
kallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte + Front Beige
kallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Braun
kallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte + Front Braun
Einsatz mit Befestigungsplatte: Doppel-Storenschalter 250Volt
kallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC mit Befestigungsplatte +Front Weiss
kallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC mit Befestigungsplatte + Front Grau
kallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC + Befestigungsplatte + Front Anthrazit
kallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC + Befestigungsplatte und Front Schwarz
kallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Beige
kallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC mit Befestigungsplatte und Front Beige
kallysto Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC mit Befestigungsplatte und Front Braun
kallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Befestigungsplatte +Front Weiss
kallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Grau
kallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Doppel-Storenschalter / 250VAC + Befestigungsplatte + Front Anthr.
kallysto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehzahlsteller
kallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Weiss
kallysto UP: Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Befest.-Pl. +Front Weiss
kallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Grau
kallysto UP: Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Bef.-Pl. + Front Grau
kallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Anthr.
kallysto UP: Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Bef.-Pl. + Front Anthr.
kallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombinat. Schwarz
kallysto UP: Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Bef.-Pl. + Front Schwarz
kallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Beige
kallysto Drehzahlsteller für 1L-Induktion-Motoren + Front für Kombination Braun
Einsatz mit Befestigungsplatte: LED-Signalisation Weiss
Einsatz mit Befestigungsplatte: LED-Signalisation Blau
Einsatz mit Befestigungsplatte: LED-Signalisation Rot/Grün
kallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
kallysto UP: Signalisation (LED Lichtgrau) mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Signalisation (LED Grau) mit Befestigungsplatte + Front Grau
kallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
kallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
kallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Beige
kallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte und Front Beige
kallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: Signalisation (LED weiss) mit Befestigungsplatte und Front Braun
kallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
kallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
kallysto UP: Signalisation (LED blau) mit Front für Kombination Anthrazit
Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
Einsatz Kleinkombin. mit Befest.-Platte: Schalter S3 + Drucktaster + Typ 13
kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Weiss
kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Weiss
kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Grau
kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Grau
kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Anthr.
kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Anthr.
kallysto UP-Kleinkombin.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Schwarz
kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Schwarz
kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Beige
kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Beige
kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Front für Kombin. Braun
kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Braun
kallysto UP-Kleinkombin.: S1(3+3) 2x bel. + Typ 13 + Front für Kombin. Weiss
kallysto UP-Kleinkombin.: S1(3+3) 2x bel. + Typ 13 + Bef.-Pl. +Front Weiss
kallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Weiss
kallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Lichtgrau
kallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue klebend Schwarz
kallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Weiss
kallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Weiss
kallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Lichtgrau
kallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Lichtgrau
kallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Schwarz
kallysto Funk Taster 4Fach Friends of Hue UP Schwarz
kallysto Front 4Fach klebend Weiss
kallysto Front 4Fach klebend Lichtgrau
kallysto Front 4Fach klebend Schwarz
kallysto 2xKnopf 4Fach Weiss
kallysto 2xKnopf 4Fach Lichtgrau
kallysto 2xKnopf 4Fach Schwarz
kallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
kallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
kallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
kallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
kallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Beige
kallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte und Front Beige
kallysto Impulstaster NOT-AUS mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Befestigungsplatte und Front Braun
kallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte +Front Weiss
kallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte + Front Grau
kallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte + Front Anthr.
kallysto Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Impulstaster NOT-AUS mit Schlüssel + Befest.-Platte + Front Schwarz
kallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befestigungsplatte +Front Weiss
kallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befestigungsplatte + Front Grau
kallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befest.-Platte + Front Anthr.
kallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befest.-Platte + Front Schwarz
kallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Beige
kallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befestigungsplatte + Front Beige
kallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befestigungsplatte + Front Braun
kallysto
kallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
kallysto Blindfrontplatte schraubbar Ultraweiss
ka Blindabdeckung mSchraube A
kallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Lichtgrau
kallysto Blindfrontplatte schraubbar Lichtgrau
kallysto Blindfrontplatte schraubbar mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Anthrazit
ka Front Blindabdeckung mSchraube H
kallysto Blindfrontplatte schraubbar mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Schwarz
kallysto
kallysto Blindfrontplatte schraubbar für Kombination Beige
kallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Beige
ka Front Blindabdeckung mSchraube H
kallysto Blindfrontplatte schraubbar mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Braun
ka Front Blindabdeckung mSchraube H
kallysto Blindfrontplatte steckbar für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Blindfrontplatte steckbar mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
ka Durchgangsdose ø9mm A
kallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
ka Durchgangsdose ø9mm A
kallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
kallysto UP Durchgangsdose D=9mm A anhtrazit
kallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Anthrazit
ka Durchgangsdose ø9mm A
kallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Schwarz
ka Durchgangsdose ø9mm A
kallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Beige
kallysto Durchgangsdose d = 9mm mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Braun
Zubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Anthrazit
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x F-Verbinder Anthrazit
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x F-Verbinder Anthrazit
Zubehör MM-Modul leer für: 1x F-Verbinder oder Klinkenbuchse 6.35mm Anthrazit
Zubehör MM-Modul leer für: 2x F-Verbinder oder Klinkenbuchsen 6.35 Anthrazit
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Anthrazit
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Anthrazit
Zubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Anthrazit
Zubehör Kanaleinbau: Rundkabel-Adapter 5-polig Schwarz
Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 230V
Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 12V
kallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Türgong 230V mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
kallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Türgong 230V mit Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
kallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Türgong 230V mit Befest.-Platte und Front Anthrazit
kallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Türgong 230V mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
kallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Beige
kallysto UP: Türgong 230V mit Befestigungsplatte und Front Beige
kallysto Türgong 230V mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: Türgong 230V mit Befestigungsplatte und Front Braun
kallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Türgong 12V mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
kallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Türgong 12V mit Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
kallysto Türgong 12V mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Türgong 12V mit Befest.-Platte und Front Anthrazit
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Ultraweiss
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Grau
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Anthr.
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Schwarz
kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Schwarz
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Beige
kallysto Montageset UP-Front: für MM-Module/Schrägausl. + Bef.-Platte, Beige
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Braun
kallysto Montageset UP-Front: für MM-Module/Schrägausl. + Bef.-Platte, Braun
kallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss
kallysto UP-Montageset für 4x HMS-Modul: Befest.-Platte und Front Ultraweiss
kallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Lichtgrau
kallysto UP-Montageset für 4x HMS-Modul: Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
kallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Anthrazit
kallysto UP-Montageset für 4x HMS-Modul: Befestigungsplatte und Front Anthrazit
kallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Schwarz
kallysto UP-Montageset für 4x HMS-Modul: Befestigungsplatte und Front Schwarz
kallysto UP: RJ45 UTP UTP 4-polig mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
kallysto UP: RJ45 UTP UTP 4-polig mit Befestig.-Platte und Front Lichtgrau
kallysto UP: RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Befest.-Platte und Front Anthrazit
kallysto UP: RJ45 UTP UTP 4-polig mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
kallysto UP: RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Befestigungsplatte und Front Beige
kallysto UP: RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Befestigungsplatte und Front Braun
kallysto UP: RJ45 Kat.5e STP 8-polig mit Befest.-Platte + Front Ultraweiss
kallysto UP: RJ45 Kat.5e STP 8-polig mit Befestig.-Platte + Front Lichtgrau
kallysto UP: RJ45 Kat.5e STP 8-polig mit Befest.-Platte + Front Anthrazit
kallysto UP: RJ45 Kat.5e STP 8-polig mit Befestigungsplatte + Front Schwarz
kallysto UP: RJ45 Kat.5e STP 8-polig mit Befestigungsplatte + Front Beige
kallysto UP: RJ45 Kat.5e STP 8-polig mit Befestigungsplatte + Front Braun
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Anthrazit
Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Anthrazit
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Lichtgrau
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Anthrazit
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Anthrazit
Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x E2000 compact Simplex/ Anthrazit
Zubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Anthrazit
Zubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Beige
Zubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Braun
Zubehör MM-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Anthrazit
Zubehör Multimedia-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Beige
Zubehör Multimedia-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Braun
Einsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 1x 12W / 2x 6W
Einsatz mit Befestigungsplatte: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC je 1x 12W/4x 6W
Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ A + Typ C 18W PD
Einsatz mit Befestigungsplatte: USB-Ladesteckdose Typ C 65W PD
Einsatz: USB C+C-Ladesteckdose
Einsatz mit Befestigungsplatte: USB C+C-Ladesteckdose
Einsatz: 2x USB C+C-Ladesteckdose
Einsatz mit Befestigungsplatte: 2x USB C+C-Ladesteckdose
kallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Befest.-Platte + Front Weiss
kallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Befestig.-Platte + Front Grau
kallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Bef.-Platte + Front Anthrazit
kallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Bef.-Platte + Front Schwarz
kallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Beige
kallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Befest.-Platte + Front Beige
kallysto 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W + Befest.-Platte + Front Braun
kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Ultraweiss
kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Lichtgrau
kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Anthrazit
kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Schwarz
kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Beige
kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Braun
Einsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering für HMS 4x RJ45 T = 32mm
Einsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering für HMS 2x RJ45 T = 32mm
kallysto Wanddose mit 3.5mm Jack-Buchse mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Wanddose mit 3.5mm Jack-Buchse mit Befest.-Platte + Front U.-Weiss
kallysto HDMI mit Schraubanschluss mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: HDMI mit Schraubanschluss mit Befest.-Platte und Front Ultraweiss
Einsatz 1xLautsprecher Z
Einsatz mit Befestigungsplatte: RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Schraubklemmen
Einsatz mit Befestigungsplatte: RJ45 Schema Kat.5e STP 8p geschirmt
kallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befest.-Platte + Front Ultraweiss
kallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestig.-Platte + Front Lichtgrau
kallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 geschirmt mit Befest.-Platte + Front Anthrazit
kallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestigungsplatte + Front Schwarz
kallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 geschirmt mit Befestigungsplatte + Front Beige
kallysto UP: Steckdose RJ45 Kat.6 geschirmt mit Befestigungsplatte + Front Braun
kallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befest.-Platte + Front Ultraweiss
kallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestig.-Platte + Front Lichtgrau
kallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befest.-Platte + Front Anthrazit
kallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestigungsplatte + Front Schwarz
kallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestigungsplatte + Front Beige
kallysto UP: 2x Steckdose RJ45 Kat.6 STP mit Befestigungsplatte + Front Braun
kallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Schwarz
kallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Beige
kallysto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit Front für Kombination Braun
Einsatz mit Befestigungsplatte: AM04 Radio/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB
Einsatz + Bef.-Platte: AM10 R/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB + 75-Ohm Endwiderstand
Zubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB
Einsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
Einsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
Einsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
Einsatz mit Befestigungsplatte: AM02 Antennendose Radio/TV/SAT 2x IEC / 1x F
Einsatz mit Befestigungsplatte: AM02 Radio/TV/SAT-Dose und 2x HMS
Einsatz mit Befestigungsplatte: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
Zubehör-Einsatz: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
Einsatz mit Befestigungsplatte: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB
Zubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB
Einsatz mit Befestigungsplatte: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB
Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB
Einsatz mit Befestigungsplatte: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB
Zubehör-Einsatz: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB
Einsatz mit Befestigungsplatte: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB
Einsatz mit Befestigungsplatte: Storenschalter
Einsatz mit Befestigungsplatte: Storentaster
Einsatz mit Befestigungsplatte: Doppel-Storentaster 250Volt
kallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
kallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau
kallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Anthrazit
kallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte und Front Schwarz
kallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Beige
kallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte und Front Beige
kallysto Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte und Front Braun
kallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Doppel-Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte +Front Weiss
kallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Doppel-Storentaster / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Grau
kallysto Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Anthrazit
Einsatz: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
Einsatz: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
Einsatz mit Befestigungsplatte: Beweg.-Melder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
kallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Weiss
kallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. +Front Weiss
kallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Grau
kallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Grau
kallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Anthr.
kallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Anthr.
kallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Bef.-Pl. + Front Schwarz
kallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Beige
kallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Beige
kallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Braun
kallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Weiss
kallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Platte +Front Weiss
kallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Grau
kallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Pl. + Front Grau
Einsatz: Befestigungsplatte mit Aufnahmering für elektrische Apparate
Einsatz: Aufnahmering für elektrische Apparate für kallysto-Kombinationen 41x41
Einsatz: Aufnahmering KNX
Einsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering KNX
kallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Ultraweiss
kallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Lichtgrau
kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Anthrazit
kallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Schwarz
kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Beige
kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Braun
kallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Ultraweiss
kallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Lichtgrau
kallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Anthrazit
kallysto Front 60x60 für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Schwarz
kallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Beige
kallysto Front 60x60mm für 2x Leuchtschalter/Leuchttaster Braun
kallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Ultraweiss
kallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Lichtgrau
kallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Anthrazit
kallysto Front 60x60 für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Schwarz
kallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Beige
kallysto Front 60x60mm für 2x Schalter/Taster 1x beleuchtet Braun
kallysto Front 60x60mm für S1(3+3): LICHT + VENTILATOR (beleuchtet) Weiss
kallysto Front 60x60mm für S1(3+3) LICHT + VENT (bel.) Lichtgrau
ka Front Durchgangsdose ø9mm H
ka Front Durchgangsdose ø9mm H
ka Front Durchgangsdose ø9mm H
ka Front Durchgangsdose ø9mm H
kallysto 60x60: Durchgangsdose d = 9mm Beige
kallysto 60x60: Durchgangsdose d = 9mm Braun
kallysto Front für: 4x HMS-Modul Ultraweiss
kallysto Front für: 4x HMS-Modul Lichtgrau
kallysto Front für: 4x HMS-Modul Anthrazit
kallysto Front für: 4x HMS-Modul Schwarz
kallysto Front für: 4x HMS-Modul Beige
kallysto Front für: 4x HMS-Modul Braun
kallysto Front für: 2x HMS-Modul Ultraweiss
kallysto Front für: 2x HMS-Modul Lichtgrau
kallysto Front für: 2x HMS-Modul Anthrazit
kallysto Front für: 2x HMS-Modul Schwarz
kallysto Front für: 2x HMS-Modul Beige
kallysto Front für: 2x HMS-Modul Braun
kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Ultraweiss
kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Lichtgrau
kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Lichtgrau
kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Anthrazit
kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Schwarz
kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Beige
kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Braun
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Neutral
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Treppen-Symbol Weiss
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Lift-Symbol Weiss
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / WC-Symbol Weiss
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Saal (besetzt-frei)
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Hotelzimmer (nicht stören)
Einsatz mit Befestigungsplatte: Sonnerietaster
kallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Ultraweiss
kallysto UP: Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Befestigungsplatte +Front Weiss
kallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Lichtgrau
kallysto UP: Sonnerie-Drucktaster Schliesser + Befestigungsplatte + Front Grau
kallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Anthrazit
kallysto UP: Sonnerie- Schliesser + Befestigungsplatte + Front Anthrazit
kallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Schwarz
kallysto UP: Sonnerie- Schliesser + Befestigungsplatte + Front Schwarz
kallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Beige
kallysto UP: Sonnerie-Drucktaster Schliesser + Befestigungsplatte + Front Beige
kallysto Sonnerie-Drucktaster Schliesser mit Front für Kombination Braun
kallysto UP: Sonnerie-Drucktaster Schliesser + Befestigungsplatte + Front Braun
Zubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.1: Befestigungsplatte quadratisch mit 1x3-Punkt-Befestigung
kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Ultraweiss
kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Lichtgrau
kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Anthrazit
kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Schwarz
kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Beige
kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Braun
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com