The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Hotel­card und -steck­dosen
    • WH101303E
    EAN-Nr.
    7611795348265
    E-nr.
    350 878 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Hotel­card und -steck­dosen
    • Hotel­card und -steck­dosen
    • Hotel­card und -steck­dosen
    • Hotel­card und -steck­dosen
    • Mehr sehen

    Einsatz Schalter Hotelcard kallysto 1L WH101303E

    Preis*
    CHF 143.00
    / Stück *
    CHF 143.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einsatz Schalter Hotelcard kallysto 1L

    WH101303E

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schalt­strom
      10 A
    • Tast­strom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Hotel­karte
    • Polan­zahl
      1
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1500 W
    • Leucht­stoff­lampen in duo-­Schal­tung
      1500 W
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      0
    • Rück­wand Innen­seite
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      57 mm
    • Breite
      57 mm
    • Tiefe
      51 mm
    • Einbau­tiefe
      36 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      39 mm
    • Höhe des P-Touch-­Bandes für das Beschrif­tungs­feld
      0
    • Durch­messer
      58,8 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Kontroll­leuchte
      Signa­li­sieren
    • Anzahl der Tasten
      0
    • Ausfüh­rung Taster
      Einzel­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Anschluss
    • Lampen­fas­sung Typ
      Ohne Fassung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Taster/­Schalter
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH101303E
    PDF
    Hager RoHS Report WH101303E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH101303E | Hager Schweiz

      Produktbild WH101303E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH101303E | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH101303E

      Einsatz: Hotelcard-Schalter

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH25130305C - UP-Schalter Hotelcard kallysto.line 1L schwarz
      WH25130305C
      kallysto line UP komplett: Hotelcard-Schalter Schwarz
      Preis*
      CHF 182.00
      / Stück *
      CHF 182.00
      / Stück *
    • 2
      WH101303F - Einsatz Schalter Hotelcard kallysto 1L mit Befestigungsplatte
      WH101303F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Hotelcard-Schalter
      Preis*
      CHF 143.50
      / Stück *
      CHF 143.50
      / Stück *
    • 3
      WH20130300A - UP-Schalter Hotelcard kallysto 1L weiss
      WH20130300A
      kallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Ultraweiss
      Preis*
      CHF 177.00
      / Stück *
      CHF 177.00
      / Stück *
    • 4
      WH20130300B - UP-Schalter Hotelcard kallysto 1L weiss mit Befestigungsplatte
      WH20130300B
      kallysto UP: Hotelcard-Schalter mit Befestigungsplatte +Front Ultraweiss
      Preis*
      CHF 178.00
      / Stück *
      CHF 178.00
      / Stück *
    • 5
      WH20130303A - UP-Schalter Hotelcard kallysto 1L hellgrau
      WH20130303A
      kallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Lichtgrau
      Preis*
      CHF 179.00
      / Stück *
      CHF 179.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group