kallysto UP: Hotelcard-Schalter mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau WH20130303B
EAN-Nr.
7611795347978
E-nr.
350 577 033
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
173.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 5 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Schaltstrom10 A
Spannung
-
Nennspannung230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Architektur
-
Polanzahl1
Leistung
-
230 V Glüh- und Halogenlampen1500 W
-
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung1500 W
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Bedienelemente und Anzeigen
-
Mit RückmeldekontaktNein
Werkstoff
-
FarbeLichtgrau
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
Abmessungen
-
Tiefe58,50 mm
-
Einbautiefe24 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34,5 mm
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 50 °C
Texte
-
AnschlussartMit Schraub-Liftklemmen
-
AufdruckMit Aufdruck "Hotelcard"
-
BeleuchtungFür Beleuchtung
-
Zugehörige Serienk.trend, kallysto.art, kallysto.line, kallysto.pro
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com