Einsatz mit Befestigungsplatte: Hotelcard-Schalter WH101303F
EAN-Nr.
7611795348272
E-nr.
350 879 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
138.50 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Schaltstrom10 A
Spannung
-
Nennspannung230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Architektur
-
Polanzahl1
Leistung
-
230 V Glüh- und Halogenlampen1500 W
-
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung1500 W
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Bedienelemente und Anzeigen
-
Mit RückmeldekontaktNein
Werkstoff
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
Abmessungen
-
Tiefe51 mm
-
Einbautiefe36 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen39 mm
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 50 °C
Texte
-
AnschlussartMit Schraub-Liftklemmen
-
AufdruckMit Aufdruck "Hotelcard"
-
BeleuchtungFür Beleuchtung
-
Zugehörige Serienk.trend, kallysto.art, kallysto.line, kallysto.pro
-
Zugehörige Systemekallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com