The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Dreh­dimmer
    • WH20300107H
    Frontset Hager kallysto, Frontplatte, Drehknopf, zu Drehdimmer
    EAN-Nr.
    7611795316271
    E-nr.
    378 167 913
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W1
    • Dreh­dimmer
    • Dreh­dimmer
    • Dreh­dimmer
    • Dreh­dimmer
    • Mehr sehen

    Frontset kallysto 60×60mm für Drehlichtregler beige WH20300107H

    Preis*
    CHF 19.85
    / St. *
    CHF 19.85
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Frontset kallysto 60×60mm für Drehlichtregler beige

    WH20300107H

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration WH20300107H
    PDF
    Hager RoHS report WH20300107H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH20300107H | Hager Schweiz

      Produktbild WH20300107H

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH20300107H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH20300107H

      kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Beige

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH103005E - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…550W Bauart E
      WH103005E
      Einsatz: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
      Preis*
      CHF 142.00
      / St. *
      CHF 142.00
      / St. *
    • 2
      WH103005F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…550W Bauart F
      WH103005F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
      Preis*
      CHF 143.00
      / St. *
      CHF 143.00
      / St. *
    • 3
      WH103406E - Einsatz Universaldimmer Hager Phasenanschnitt mit LED
      WH103406E
      Einsatz: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
      Preis*
      CHF 107.50
      / St. *
      CHF 107.50
      / St. *
    • 4
      WH103406F - Einsatz Universaldimmer Hager Phasenanschnitt mit Befestigungsplatte mit LED
      WH103406F
      Einsatz + Befest.-Platte: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
      Preis*
      CHF 108.00
      / St. *
      CHF 108.00
      / St. *
    • 5
      WH103407E - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…500VA Bauart E
      WH103407E
      Einsatz: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
      Preis*
      CHF 93.90
      / St. *
      CHF 93.90
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group