Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…500VA Bauart E WH103407E
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
WerkstoffDuroplast
-
Einbautiefe33 mm
-
Höhe59 mm
-
Breite59 mm
-
Tiefe52 mm
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangNein
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH103407E
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH103407E
Einsatz: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Bedienungs- und Montageanleitung für WH103407x - Drehlichtregler 500 W (R, L) (DE, Stand: 06.2017)
Montageanleitung de-DE 2017-06-06
PDF843,69 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für WH103407x - Drehlichtregler 500 W (R, L) (FR, 2017-06)
Montageanleitung fr-FR 2017-04-13
PDF997,10 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für WH103407x - Drehlichtregler 500 W (R, L) (IT, 2017-06)
Montageanleitung it-IT 2017-06-06
PDF843,28 kB