Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenanschnitt 20…500VA 60…600W WH103407F
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
WerkstoffDuroplast
-
Einbautiefe33 mm
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe52 mm
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangJa
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH103407F
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH103407F
Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WH103407x - Drehlichtregler 500 W (R, L) (DE, Stand: 06.2017)
Montageanleitung de-DE 2017-06-06
PDF843,69 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für WH103407x - Drehlichtregler 500 W (R, L) (FR, 2017-06)
Montageanleitung fr-FR 2017-04-13
PDF997,10 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für WH103407x - Drehlichtregler 500 W (R, L) (IT, 2017-06)
Montageanleitung it-IT 2017-06-06
PDF843,28 kB