Einsatz Schalter kallysto S1 3/3L WH101001E
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nennstrom10 A
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)66 %
-
ZusammenstellungBasiselement
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Anzahl der Tasten0
-
Einbautiefe8,0 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34,2 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
Durchmesser59,6 mm
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Steuer-/BedienelementTaste
-
Kontaktart2W
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect, Steckklemme
-
MontageartEinzel- und Kombinationsmontage
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen, Mit Federzuganschluss
-
BeleuchtungBeleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
-
Schaltart/VarianteSerien-Wechselschalter S1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH101001E
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH101001E
Einsatz: Druckschalter S1(3+3)
PDF