Einsatz Schalter kallysto S3/1L WH101101E
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nennstrom10 A
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)66 %
-
ZusammenstellungEinsatz ohne Fronten
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Anzahl der Tasten0
-
Einbautiefe8,0 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31,4 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
Durchmesser58,8 mm
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Steuer-/BedienelementTaste
-
Kontaktart1x Wechsler
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect, Steckklemme
-
MontageartEinzel- und Kombinationsmontage
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen, Mit Federzuganschluss
-
BeleuchtungBeleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
-
Schaltart/VarianteWechselschalter S3
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH101101E
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH101101E
Einsatz: Druckschalter S3
PDF