The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Rahmen
    • WH20291300Z
    Zwischenrahmen Hager kallysto, mit Ausschnitt 45×45 mm, Duroplast, weiss
    EAN-Nr.
    7611795330376
    E-nr.
    377 098 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Rahmen
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Rahmen
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Rahmen
    • Rahmen
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Mehr sehen

    Zwischenrahmen kallysto 60×60mm mit Ausschnitt 45×45mm weiss WH20291300Z

    Preis*
    CHF 9.85
    / Stück *
    CHF 9.85
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zwischenrahmen kallysto 60×60mm mit Ausschnitt 45×45mm weiss

    WH20291300Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    Hager REACH declaration WH20291300Z
    PDF
    Hager RoHS Report WH20291300Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH20291300Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH20291300Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH20291300Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH20291300Z

      kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH109901F - Befestigungsring Hager 70×70mm
      WH109901F
      Einsatz: Befestigungsplatte mit Aufnahmering für elektrische Apparate
      Preis*
      CHF 6.70
      / Stück *
      CHF 6.70
      / Stück *
    • 2
      WH109902E - Befestigungsring Hager 41×41mm
      WH109902E
      Einsatz: Aufnahmering für elektrische Apparate für kallysto-Kombinationen 41x41
      Preis*
      CHF 5.00
      / Stück *
      CHF 5.00
      / Stück *
    • 3
      WH20291500Z - Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, ws
      WH20291500Z
      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Ultraweiss
      Preis*
      CHF 9.70
      / Stück *
      CHF 9.70
      / Stück *
    • 4
      WH20291503Z - Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, gr
      WH20291503Z
      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Lichtgrau
      Preis*
      CHF 9.70
      / Stück *
      CHF 9.70
      / Stück *
    • 5
      WH20291504Z - Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, an
      WH20291504Z
      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Anthrazit
      Preis*
      CHF 9.70
      / Stück *
      CHF 9.70
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group