- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Mehr sehen
UP-Power-Drehgeber DALI TW Hager kallysto hellgrau WH20410203B
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 2 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Dimmer 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 55 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung220 - 250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Farbtemperatur2000 - 10000 K
-
Dimmung DALIJa
-
Leistungsaufnahmen Betrieb2 W
-
Leistungsaufnahme standby1 W
-
Betriebstemperatur-5 - +45 °C
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe12 mm
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe51 mm
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 2.5 mm²
-
Anzahl Module1
-
Steuerstrom52 - 52 mA
-
Steuerstrom 1-10 V Slave0
-
Schaltstrom0,052 A
-
FarbeLichtgrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7035
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartNur als Einzelgerät einsetzbar
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenRegelung der Dimmstufe
-
DatenformateDALI
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen100 KB - 1 MB
-
Datengenerierung in EchtzeitNein
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenJa
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20410203B
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH20410203B
kallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befestigungsplatte + Front Grau
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, it-IT 2026-04-17
PDF1,03 MB