Einsatz zu Steckdose 2×USB & T13/23 Hager Bauart E 2400mA WH408203E
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 671 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Ausgangsspannung5 - 5 V
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe53 mm
-
Breite53 mm
-
Tiefe47 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen45 mm
-
Einbautiefe42 mm
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp USBAA
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13/23
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
Schutzart IPIP21
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige Systemebasico Unterputzmontage, kallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH408203E
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für Steckdose Typ 13/23 mit USB Ladesteckdose 2fach (DE-IT-FR, Stand: 10.2020)
Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-09
PDF1,34 MB -
Produktzertifikat
Bewilligung ESTI (19.0071)
Produktzertifikat de-DE 2019-01-25
PDF987,97 kB
SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364)
Produktzertifikat de-DE 2019-01-09
PDF1,76 MB