Frontplatte kallysto für Multimedia-Modul Schrägauslass Duroplast schwarz WH50121005H
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
Blindabdeckung 1 product.page.accessories.products-available -
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik 26 product.page.accessories.products-available -
Zubehör für Kommunikationstechnik 29 product.page.accessories.products-available -
Montageplatte für LWL-Anschlussdosen 24 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 600 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
Höhe60 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Anzahl der Öffnungen für Einsätze0
-
Zugehörige Systemekallysto Aufputz, kallysto Unterputz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH50121005H
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH50121005H
kallysto Frontplatte mit Schrägauslass, 2Pkt.-Befestigung Schwarz
PDF