The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • Kanal­einbau
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH72360100Z
    Multimedia-Modul M3 LWL Hager, leer
    EAN-Nr.
    7611795275691
    E-nr.
    866 735 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W4
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Mehr sehen

    Multimedia-Modul M3 LWL leer für 2 SC kallysto weiss WH72360100Z

    Preis*
    CHF 13.35
    / Stück *
    CHF 13.35
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Multimedia-Modul M3 LWL leer für 2 SC kallysto weiss

    WH72360100Z

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WH50141000A
    WH50141000A
    kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
    CHF 9.40/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WH55141000C
    WH55141000C
    kallysto line UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslass Ultraweiss
    CHF 13.50/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WH57141000C
    WH57141000C
    kallysto pro UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslass Ultraweiss
    CHF 13.50/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WH66141000D
    WH66141000D
    FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Ultraweiss
    CHF 6.30/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 76 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WH11930200Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm d= 43mm + d= 58mm/ Weiss

      CHF 2.30  / Stück*
    • WH11930205Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm d= 43mm + d= 58mm/ Schwarz

      CHF 4.90  / Stück*
    • WH11930300Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm 2x d= 58mm/ Weiss

      CHF 2.30  / Stück*
    • WH11930305Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm 2x d= 58mm/ Schwarz

      CHF 4.90  / Stück*
    • WH11930500Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm 2x d = 43mm + 1x d = 58mm / Weiss

      CHF 10.40  / Stück*
    • WH11930505Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm 2x d = 43mm + 1x d = 58mm /Schwarz

      CHF 14.45  / Stück*
    • WH11930600Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm 3x d= 58mm/ Weiss

      CHF 10.40  / Stück*
    • WH11930605Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm 3x d= 58mm/ Schwarz

      CHF 14.45  / Stück*
    • WH11930800Z

      basico Zubehör Gr.4x1: Abdeckplatte 3x d = 43mm + d = 58mm/ Weiss

      CHF 16.05  / Stück*
    • WH11930805Z

      basico Zubehör Gr.4x1: Abdeckplatte 3x d = 43mm + d = 58mm/ Schwarz

      CHF 21.30  / Stück*
    • WH11930900Z

      basico Zubehör Gr.2x2: Abdeckplatte 3x d = 43mm + d = 58mm/ Weiss

      CHF 16.05  / Stück*
    • WH11930905Z

      basico Zubehör Gr.2x2: Abdeckplatte 3x d = 43mm + d = 58mm/ Schwarz

      CHF 21.30  / Stück*
    • WH11931300Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm d= 58mm + d= 43mm + d= 58mm/ Weiss

      CHF 11.75  / Stück*
    • WH11931305Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm d= 58mm + d= 43mm + d= 58mm/Schwarz

      CHF 15.70  / Stück*
    • WH11933600Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte d= 43mm + d= 58mm + d= 43mm/ Weiss

      CHF 10.10  / Stück*
    • WH11933605Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte d= 43mm + d= 58mm + d= 43mm/ Schwarz

      CHF 14.05  / Stück*
    • WH11935300Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte Ausschnitt: 58x58mm + d= 58mm/ Weiss

      CHF 9.55  / Stück*
    • WH11935305Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte Ausschnitt: 58x58mm + d= 58mm/ Schwarz

      CHF 12.15  / Stück*
    • WH11935500Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 2x Ausschnitt 58x58mm + d= 58mm/ Weiss

      CHF 25.10  / Stück*
    • WH11935505Z

      basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 2x Ausschnitt 58x58mm + d= 58mm/ Schwarz

      CHF 29.05  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Monta­ge­platte

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH72360100Z
    PDF
    Hager RoHS Report WH72360100Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH72360100Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH72360100Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH72360100Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH72360100Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH72360103Z - Multimedia-Modul M3 LWL leer für 2 SC kallysto hellgrau
      WH72360103Z
      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Lichtgrau
      Preis*
      CHF 13.35
      / Stück *
      CHF 13.35
      / Stück *
    • 2
      WH72360104Z - Multimedia-Modul M3 LWL leer für 2 SC KAL anthrazit
      WH72360104Z
      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Anthrazit
      Preis*
      CHF 13.35
      / Stück *
      CHF 13.35
      / Stück *
    • 3
      WH72360105Z - Multimedia-Modul M3 LWL leer für 2 SC kallysto schwarz
      WH72360105Z
      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Schwarz
      Preis*
      CHF 14.60
      / Stück *
      CHF 14.60
      / Stück *
    • 4
      WH72360200Z - Multimedia-Modul M3 LWL leer für 2×SC2×LC weiss
      WH72360200Z
      Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Ultraweiss
      Preis*
      CHF 13.35
      / Stück *
      CHF 13.35
      / Stück *
    • 5
      WH72360203Z - Multimedia-Modul M3 LWL leer für 2×SC2×LC hellgrau
      WH72360203Z
      Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Lichtgrau
      Preis*
      CHF 13.35
      / Stück *
      CHF 13.35
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group