The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH66141000D
    EB-Montageset Hager FLF, für 1×M3-Multimediamodul
    EAN-Nr.
    7611795239914
    E-nr.
    967 651 003
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W3
    • Kommu­ni­ka­tion

    EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager weiss WH66141000D

    Preis*
    CHF 6.30
    / St. *
    CHF 6.30
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager weiss

    WH66141000D

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      33 mm
    • Tiefe
      45 mm
    • Höhe
      37,7 mm
    • Breite
      62,7 mm
    • Einbau­tiefe
      12 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Staub­schutz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Schutzart IP
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WH66141000D
    PDF
    Hager RoHS report WH66141000D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH66141000D | Hager Schweiz

      Produktbild WH66141000D

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH66141000D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH66141000D

      FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH66141005D - EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager schwarz
      WH66141005D
      FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Schwarz
      Preis*
      CHF 8.75
      / St. *
      CHF 8.75
      / St. *
    • 2
      WH66410100D - EB-Front 2×Keystone FLF weiss
      WH66410100D
      FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Ultraweiss
      Preis*
      CHF 11.65
      / St. *
      CHF 11.65
      / St. *
    • 3
      WH66410105D - EB-Front 2×Keystone FLF schwarz
      WH66410105D
      FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Schwarz
      Preis*
      CHF 14.20
      / St. *
      CHF 14.20
      / St. *
    • 4
      WH66543800D - EB-Antennendose R-TV-Daten HA FLF 2GHz 11dB weiss
      WH66543800D
      FLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Ultraweiss
      Preis*
      CHF 70.20
      / St. *
      CHF 70.20
      / St. *
    • 5
      WH66543805D - EB-Antennendose R-TV-Daten HA FLF 2GHz 11dB schwarz
      WH66543805D
      FLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Schwarz
      Preis*
      CHF 72.60
      / St. *
      CHF 72.60
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group