FLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Schwarz WH66543805D
EAN-Nr.
7611919498685
E-nr.
965 458 253
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W3
Preis*
69.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com