FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Ultraweiss WH66410100D
EAN-Nr.
7611795340047
E-nr.
979 432 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W3
CHF 11.05
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modularer Steckverbinder 7 Produkte verfügbar
-
Zubehör für Kommunikationstechnik 5 Produkte verfügbar
-
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik 1 Produkte verfügbar
-
Blindabdeckung 3 Produkte verfügbar
-
Einsatz für Kommunikationstechnik 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
Abmessungen
-
Höhe37,7 mm
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com