The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Zubehör
    • WH70300100Z
    Einsatz Hager, RJ45, für Montage-Set, Isolierstoff, ungeschirmt
    EAN-Nr.
    7611795351753
    E-nr.
    977 901 003
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W4
    • HMS Zubehör

    Einsatz Hager Kat.6 RJ45/s zu Keystone-Modul weiss WH70300100Z

    Preis*
    CHF 14.70
    / St. *
    CHF 14.70
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Einsatz Hager Kat.6 RJ45/s zu Keystone-Modul weiss

    WH70300100Z

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    content.list.see.all (9)
    Previous
    Previous
    WH74300503Z
    WH74300503Z
    HMS-Zubehör Basismodul Light für: 8x RJ45-Einsatz +2x FLF Gr1 od. FLF Gr.2 Grau
    CHF 56.10/ St.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WH74300603Z
    WH74300603Z
    HMS Erweiterungsmodul Light für: 6x RJ45-Einsatz und 1x FLF Gr.1 Lichtgrau
    CHF 49.15/ St.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WH50300300A
    WH50300300A
    kallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss
    CHF 29.20/ St.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WH50300400A
    WH50300400A
    kallysto UP-Montageset für: 2x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss
    CHF 29.20/ St.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 41 product.page.accessories.products-available

    Zubehör verpflichtend

    • WH74300503Z

      HMS-Zubehör Basismodul Light für: 8x RJ45-Einsatz +2x FLF Gr1 od. FLF Gr.2 Grau

      CHF 56.10  / St.*
    • WH74300603Z

      HMS Erweiterungsmodul Light für: 6x RJ45-Einsatz und 1x FLF Gr.1 Lichtgrau

      CHF 49.15  / St.*
    • WH50300300A

      kallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss

      CHF 29.20  / St.*
    • WH50300400A

      kallysto UP-Montageset für: 2x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss

      CHF 29.20  / St.*
    • WH50410100A

      kallysto UP-Montageset für: 2x Keystone-Einsatz / Schrägauslass Ultraweiss

      CHF 18.75  / St.*
    • WH66410100D

      FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Ultraweiss

      CHF 11.65  / St.*
    • WH72410200Z

      Zubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Weiss

      CHF 9.75  / St.*
    • WH65410100A

      robusto Montageset für 2x Keystone-RJ45/Schrägauslass: IP55-Front Kombin. Weiss

      CHF 38.95  / St.*
    • WH50549400A

      kallysto HMS AMA10 R/TV-Enddose 2GHz 10.5dB mit Front für Kombination Ultraweiss

      CHF 81.20  / St.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • WH37950100D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Weiss

      CHF 11.60  / St.*
    • WH37950105D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Schwarz

      CHF 11.60  / St.*
    • WH37950182D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert

      CHF 11.60  / St.*
    • WH37950200D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert Weiss

      CHF 16.35  / St.*
    • WH37950205D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert Schwarz

      CHF 15.95  / St.*
    • WH37950282D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert

      CHF 16.35  / St.*
    • WH37950300D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 211x40mm eloxiert Weiss

      CHF 20.05  / St.*
    • WH37950305D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 211x40mm eloxiert Schwarz

      CHF 20.60  / St.*
    • WH37950382D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 211x40mm eloxiert

      CHF 20.05  / St.*
    • WH37951200D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 1x2 / 100x112.5mm eloxiert Weiss

      CHF 61.00  / St.*
    • WH37951205D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 1x2 / 100x112.5mm eloxiert Schwarz

      CHF 61.00  / St.*
    • WH37951282D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 1x2 / 100x112.5mm eloxiert

      CHF 61.00  / St.*
    • WH37952200D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x2 / 162.5x112.5mm eloxiert Weiss

      CHF 74.70  / St.*
    • WH37952205D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Alumin.-Platte 2x2 / 162.5x112.5mm eloxiert Schwarz

      CHF 74.70  / St.*
    • WH37952282D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x2 / 162.5x112.5mm eloxiert

      CHF 83.80  / St.*
    • WH37952300D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x3 / 162.5x150mm eloxiert Weiss

      CHF 87.00  / St.*
    • WH37952305D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x3 / 162.5x150mm eloxiert Schwarz

      CHF 87.00  / St.*
    • WH37952382D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x3 / 162.5x150mm eloxiert

      CHF 87.00  / St.*
    • WH37953200D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 3x2 / 225x112.5mm eloxiert Weiss

      CHF 87.00  / St.*
    • WH37953205D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 3x2 / 225x112.5mm eloxiert Schwarz

      CHF 87.00  / St.*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      IDC Schneid­klemme
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff, Metall
    Abmes­sungen
    • Höhe
      23 mm
    • Breite
      17 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      25 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    • Geschirmt
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      FLF-Auf­putz­mon­tage, FLF-Un­ter­putz­mon­tage

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    Hager REACH declaration WH70300100Z
    PDF
    Hager RoHS Report WH70300100Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH70300100Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH70300100Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH70300100Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH70300100Z

      Zubehör-Einsatz: Media-Modul RJ45 Kat. 6 geschirmt beschriftbar / Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      TN002S - Patchmodul Kat.6 RJ45 TP/s + Hutschienenträger 4 Stück
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP + Hutschienenträger
      Preis*
      CHF 117.00
      / St. *
      CHF 117.00
      / St. *
    • 2
      TN004S - Patchmodul Kat.5e RJ45 TP/u + Hutschienenträger 4 Stück
      TN004S
      Patchmodul RJ45 CAT5e UTP + Hutschienenträger
      Preis*
      CHF 98.90
      / St. *
      CHF 98.90
      / St. *
    • 3
      WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
      Preis*
      CHF 10.40
      / St. *
      CHF 10.40
      / St. *
    • 4
      WH70290300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e U, Keystone
      WH70290300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt
      Preis*
      CHF 7.85
      / St. *
      CHF 7.85
      / St. *
    • 5
      WH70300200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6 S, Keystone
      WH70300200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt
      Preis*
      CHF 14.05
      / St. *
      CHF 14.05
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group